/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará fuera de servicio por mantenimiento programado el domingo 17 de mayo, de 1 a.m. a 11 a.m. EST (de 5:00 a.m. a 3:00 p.m. GMT, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. CET y de 10:30 a.m. a 8:30 p.m. IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Controladores de planta e integración

    Controlador EAGLEHAWK NX

    EAGLEHAWK NX es ideal para controles de HVAC que combinan con aplicaciones de iluminación, control de acceso y seguridad. Ofrece eficiencia energética sin igual mediante el uso de una amplia biblioteca de aplicaciones de HVAC.

    Overview

    El EAGLEHAWK NX es un controlador de calefacción, ventilación y aire acondicionado de edificios que cumple con los estándares BACnet. Se programa con el software de CentraLine Niagara NX, para integrar todas las operaciones de un edificio.

    El EAGLEHAWK NX permite una operación gráfica, control, registro de datos, alarma, programación y gestión de red para aplicaciones HVAC y no HVAC. Mediante su servidor web integrado, permite el acceso en tiempo real a toda la información a través de vistas gráficas basadas en web.

    Admite ingeniería totalmente remota, incluidos cambios en el programa de control y la interfaz gráfica de usuario. Esto respalda en gran medida la reducción del ciclo de vida y el coste de mantenimiento.

    El EAGLEHAWK NX se puede programar libremente con la herramienta gráfica de ingeniería COACH NX y, por tanto, es ideal para todas las tareas de integración, control de edificios y gestión de edificios.

    El EAGLEHAWK NX permite definir un gran número de niveles de usuario con derechos de lectura y escritura definidos. Se pueden definir varios usuarios con contraseñas individuales para cada nivel de usuario. Además, se pueden asignar diferentes vistas a los usuarios individuales

    Características y Beneficios:
    • Menor coste total de instalación
    • Costes reducidos del ciclo de vida
    • Operación universal: Mediante explorador de Internet
    • Compatible con varios estándares internacionales de comunicación
    • Es posible establecer tendencias para los puntos de datos además de almacenar y visualizar valores históricos
    • QNX integrada que garantiza un funcionamiento fiable, independiente y seguro
    • Alarmas por correo electrónico integradas: Las opciones de alarma por correo electrónico configurables permiten enviar alarmas
    • Sistema de alarma por SMS opcional: Alarmas SMS a través de GSM
    • Fácil montaje en pared o en la pared trasera del panel, en la puerta del panel o en el raíl del panel
    • Fuente de alimentación directa de 24 V CA
    Certificaciones:
    • ISO 16484-5, 14908
    • EN 1434- 3
    • EN 13321-1
    • UL916
    • IEEEC 802.3.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • CentraLine

    Otros

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine