/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Controladores de planta e integración

    Controlador de equipo IQ528

    El controlador de equipos IQ™528 proporciona una plataforma de control segura y versátil para sistemas de gestión de edificios y energía. El controlador está disponible con licencia previa o como hardware y licencia por separado.

    Overview

    El controlador de equipos IQ528 proporciona una plataforma de control segura y versátil para sistemas de gestión de energía y edificios. Con dos puertos Ethernet integrados y dos puertos RS-485, el controlador de equipos IQ528 no solo permite la creación de una potente red Trend, sino que también proporciona la capacidad de interactuar con una amplia gama de dispositivos de terceros utilizando BACnet, Modbus, M-Bus, MSTP y mucho más.

    El controlador de equipos IQ528 se integra con los últimos módulos de entrada/salida IQ5-IO a través de un bus T1L de alta velocidad. Las opciones de licencia flexibles permiten que la funcionalidad del controlador de equipos IQ528 y el número de canales de E/S se configuren fácilmente para la aplicación requerida.

    Features & Benefits:
    • 28 canales de E/S integrados (16UIO, 4DI, 4 salidas de relé, 4 salidas de relé de estado sólido), ampliable a 52 canales de E/S con licencia base inicial que admite 28 canales de E/S
    • Diseñado para cumplir con ISA/IEC 62443-4-2 SL2
    • Bus seguro de alta velocidad T1L para módulos de E/S IQ5
    • 2 puertos Ethernet conmutados de 1 GB
    • 2 puertos RS485: integración Modbus, M-Bus, MSTP y XNC
    • Modo de compatibilidad para instalaciones IQ3/IQ4
    • Adaptador LAN de Trend para instalaciones IQ1/IQ2
    • BACnet sobre IP (Controlador de edificios BACnet (B-BC))
    • Revisión 23 del protocolo BACnet
    • Los módulos de estrategia de estado múltiple proporcionan una configuración simplificada y se asignan automáticamente a objetos de estado múltiple de BACnet, lo que permite una integración perfecta con sistemas de terceros
    • Texto de estado para módulos de estrategia digital para facilitar la comprensión y gestión de las operaciones del sistema de un vistazo
    • Sincronización horaria automática y horario de verano a través de SNTP
    • Montaje en superficie o en carril DIN, carcasa estándar DIN 19 tamaño 2
    • Puerto USB de supervisor/ingeniería local
    • Fuente de alimentación de entrada de 24 VCA/CC
    • El controlador está disponible pre-licenciado o como hardware y licencia separados, consulte el enlace SKU para opciones
    Certifications:
    • UL 60730-1
    • UL Certificación
    • CE