/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Equipos de prueba de detectores

    Serie 705 HT de sensores de gases inflamables

    Detectores de gas inflamable a prueba de explosiones con certificación UL y versión para temperaturas altas, con certificación hasta los 150 °C. • Especificaciones rápidas • Intervalo de temperatura de funcionamiento

    Overview

    .

    El sensor de alta temperatura modelo 705 se ha diseñado específicamente para la detección de gas combustible en áreas peligrosas sometidas a altas temperaturas. Entre las aplicaciones típicas, se encuentran los recintos de turbinas y hornos de secado usados en máquinas de impresión y recubrimiento basadas en disolvente.Estas aplicaciones necesitan un sensor que detecte de forma fiable y regular para poder fijar ajustes de alarma de baja concentración en un rango amplio de temperaturas.Al usar un par de elementos de detección de gas combustible Sieger resistentes a venenos y especialmente adaptados, el sensor de alta temperatura modelo 705 cuenta con una base de referencia muy estable que permite ajustar puntos de disparo de alarma hasta al 5% LEL en un rango de temperaturas de -25 a +150 °C.El rango de medición de gas puede configurarse desde 0-20% LEL hasta 0-100% LEL, según el tipo de controlador utilizado..

    Los elementos detectores se alojan en un conjunto antideflagrante con certificación UL para áreas peligrosas, y cuentan con una salida de puente mV a tres hilos estándar del sector que se puede conectar a un dispositivo de control adecuado o convertir a una señal de salida analógica mediante un transmisor de campo.
    Specifications

    Información general

    • Brand
      • Honeywell
      • Honeywell

    Características

    • Sub-Category
      • Gas Detection Sensors & Transmitters
      • Gas Detection Sensors & Transmitters
    • Alarm Settings
      • 5% LEL
    • Features & Benefits
      • Cost Effective
      • Excellent Performance
      • Flexibility
      • Reliable Operation
      • Robust Construction
    • Storage Life
      • Up to 5 years
    • Repeatability
      • Better than ±2% LEL

    Dimensions & Weight

    • Weight range
      • Collecting Cone: 175 g
      • Sample Flow Housing: 110 g
      • Sensor: 200 g
      • Weather Protection Housing: 52.4 g
    • Dimension
      • 78 mm x 55 mm (Sensor)
      • 87 mm x 165 mm dia (Collecting Cone)
      • Sample Flow Housing: 61 mm x 45 mm x 31 mm
      • Weather Protection Housing: 76.5 mm x 50.8 mm dia

    Technical Specifications

    • Humidity Range
      • Continuous: 20 to 90% RH
      • Intermittent: 10 to 99% RH
    • Accuracy
      • 0-100% LEL
    • Maximum Pressure
      • 110 kPa
    • Gas Type
      • Flammable
    • Warm Up Time
      • 30 min
    • Stability (zero)
      • With Humidity: < ±3% LEL
      • With Pressure: < ±3% LEL
      • With Temperature: < ±3% LEL
      • With Time: < ±5% LEL/yr
    • Stability (span)
      • With Humidity: < ±3% LEL
      • With Pressure: < ±3% LEL
      • With Temperature: < ±4% LEL
      • With Time: < ±5% LEL/yr
    • Speed of Response
      • T60 < 6 sec
      • T90 < 10 sec
    • Signal Output
      • mV Bridge
    • Mounting Thread
      • 3/4 in NPT
    • Measuring Range
      • 0-20% LEL, 0-100% LEL (Control Card Dependent)

    Standards & Certifications

    • NEMA Rating
      • NEMA 4X

    Electrical Specifications

    • Power Consumption
      • 0.7W @200 mA

    Material Specifications

    • Enclosure Material
      • Aluminum

    Otros

    • Industry
      • Energy

    Información general

    • Brand
      • Honeywell
      • Honeywell

    Características

    • Sub-Category
      • Gas Detection Sensors & Transmitters
      • Gas Detection Sensors & Transmitters
    • Alarm Settings
      • 5% LEL
    • Features & Benefits
      • Cost Effective
      • Excellent Performance
      • Flexibility
      • Reliable Operation
      • Robust Construction
    • Storage Life
      • Up to 5 years
    • Repeatability
      • Better than ±2% LEL

    Dimensions & Weight

    • Weight range
      • Collecting Cone: 175 g
      • Sample Flow Housing: 110 g
      • Sensor: 200 g
      • Weather Protection Housing: 52.4 g
    • Dimension
      • 78 mm x 55 mm (Sensor)
      • 87 mm x 165 mm dia (Collecting Cone)
      • Sample Flow Housing: 61 mm x 45 mm x 31 mm
      • Weather Protection Housing: 76.5 mm x 50.8 mm dia

    Technical Specifications

    • Humidity Range
      • Continuous: 20 to 90% RH
      • Intermittent: 10 to 99% RH
    • Accuracy
      • 0-100% LEL
    • Maximum Pressure
      • 110 kPa
    • Gas Type
      • Flammable
    • Warm Up Time
      • 30 min
    • Stability (zero)
      • With Humidity: < ±3% LEL
      • With Pressure: < ±3% LEL
      • With Temperature: < ±3% LEL
      • With Time: < ±5% LEL/yr
    • Stability (span)
      • With Humidity: < ±3% LEL
      • With Pressure: < ±3% LEL
      • With Temperature: < ±4% LEL
      • With Time: < ±5% LEL/yr
    • Speed of Response
      • T60 < 6 sec
      • T90 < 10 sec
    • Signal Output
      • mV Bridge
    • Mounting Thread
      • 3/4 in NPT
    • Measuring Range
      • 0-20% LEL, 0-100% LEL (Control Card Dependent)

    Standards & Certifications

    • NEMA Rating
      • NEMA 4X

    Electrical Specifications

    • Power Consumption
      • 0.7W @200 mA

    Material Specifications

    • Enclosure Material
      • Aluminum

    Otros

    • Industry
      • Energy
    • Brand : Honeywell|Honeywell
    • Sub-Category : Gas Detection Sensors & Transmitters|Gas Detection Sensors & Transmitters
    • Weight range : Collecting Cone: 175 g|Sample Flow Housing: 110 g|Sensor: 200 g|Weather Protection Housing: 52.4 g
    • Humidity Range : Continuous: 20 to 90% RH|Intermittent: 10 to 99% RH
    • Alarm Settings : 5% LEL
    • Features & Benefits : Cost Effective|Excellent Performance|Flexibility|Reliable Operation|Robust Construction
    • Accuracy : 0-100% LEL
    • NEMA Rating : NEMA 4X
    • Maximum Pressure : 110 kPa
    • Gas Type : Flammable
    • Warm Up Time : 30 min
    • Storage Life : Up to 5 years
    • Stability (zero) : With Humidity: < ±3% LEL|With Pressure: < ±3% LEL|With Temperature: < ±3% LEL|With Time: < ±5% LEL/yr
    • Stability (span) : With Humidity: < ±3% LEL|With Pressure: < ±3% LEL|With Temperature: < ±4% LEL|With Time: < ±5% LEL/yr
    • Speed of Response : T60 < 6 sec|T90 < 10 sec
    • Signal Output : mV Bridge
    • Repeatability : Better than ±2% LEL
    • Power Consumption : 0.7W @200 mA
    • Mounting Thread : 3/4 in NPT
    • Measuring Range : 0-20% LEL, 0-100% LEL (Control Card Dependent)
    • Industry : Energy
    • Enclosure Material : Aluminum
    • Dimension : 78 mm x 55 mm (Sensor)|87 mm x 165 mm dia (Collecting Cone)|Sample Flow Housing: 61 mm x 45 mm x 31 mm|Weather Protection Housing: 76.5 mm x 50.8 mm dia