Modules d’E/S
Module E/S Panneau Bus mixte
Les modules E/S Panneau Bus mixtes communiquent via le Panneau Bus. Tous ces modules électroniques sont échangeables sans interruption de l’alimentation et des connexions de bus, il suffit de débrancher l’ancien et d’insérer le nouveau module.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modules Panneau Bus mixtes offrent une combinaison de 34 entrées et sorties dans un boîtier compact. Les mises à jour logicielles, la configuration et la mise en service sont toutes effectuées automatiquement par l’automate pour tous les modules E/S Panneau Bus. Ces modules E/S Panneau Bus sont adressés manuellement en ajustant leurs commutateurs HEX. Les modules E/S Panneau Bus sont utilisés avec n’importe quelle unité centrale de traitement prenant en charge la communication de Panneau Bus.
Caractéristiques et avantages:- Fonctionnalité plug and play
- Maintenance facile
- Modules E/S de bus de panneau enfichables, remplaçables sans avoir à recâbler
- Risque plus faible de dommages et de vol
- Câblage rapide avec des bornes enfichables de pointe
- Position de sécurité des sorties configurable
- Souplesse de câblage max. grâce aux accessoires en option
- Peut être monté dans de petits boîtiers d’installation
- Mélange flexible de modules E/S de panneau bus
Autres
- Brand
- CentraLine
Autres
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine