/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Valvole a globo

    Valvola lineare con filettatura interna serie V5011S

    Interrotto

    Le valvole lineari con filettatura interna V5011S possono essere direttamente accoppiate con attuatori elettrici e pneumatici. Sono dotate di una filettatura interna con corpo in ottone.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le valvole lineari con filettatura interna V5011S possono essere direttamente accoppiate con attuatori elettrici e pneumatici per un facile montaggio. Sono dotate di un collegamento finale con filettatura interna con corpo in ottone. Ha un basso tasso di perdita della sede. Ha un imballaggio autoregolante basso. Ha un posizionamento accurato per garantire un controllo della temperatura all’avanguardia.

    Può essere utilizzata come valvola di controllo o intercettazione monoposto per acqua calda, acqua refrigerata, vapore saturo, vapore surriscaldato, acqua calda sanitaria, in impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e circuiti aperti. Può essere azionata da attuatori lineari elettrici come ML6420/25, ML7420/25, ML6421 e ML7421 e attuatori pneumatici come MP953.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Corpo in ottone con connessioni terminali filettate esterne
    • Basso tasso di perdita della tenuta
    • Imballaggio autoregolante
    • Posizionamento accurato per garantire un controllo avanzato della temperatura
    • Attuatori elettrici e pneumatici direttamente accoppiati per un facile montaggio