/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Valvole a globo

    Valvola di controllo a 3 vie PN16

    Interrotto

    Valvola di regolazione a tre vie PN16 con attacchi filettati DN15-50, serie V5013R; per riscaldamento, ventilazione e condizionamento. È una valvola miscelatrice a tre vie: corpo in ottone, stelo in acciaio inossidabile e otturatore in ottone.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La valvola di regolazione a 3 vie PN16 con attacchi filettati DN15-50, serie V5013R; per riscaldamento, ventilazione e condizionamento. È una valvola miscelatrice a tre vie: corpo in ottone, stelo in acciaio inossidabile e otturatore in ottone. Ha azione per aprire lo stelo verso il basso, Corsa: 20 mm, Temp. media: 2...170C e pressione nominale: PN16. Ha una connessione alla porta: filettature interne ISO228, la dimensione DN è di 15 mm e il valore Kvs: 2.5, la pressione di chiusura con il motore da 600 N è 1600 kPa e la pressione di chiusura con il motore da 1800 N non è possibile.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Corpo in ottone con connessioni terminali filettate esterne
    • Basso tasso di perdita della tenuta
    • Imballaggio autoregolante
    • Posizionamento accurato per garantire un controllo avanzato della temperatura
    • Attuatori elettrici e pneumatici direttamente accoppiati per un facile montaggio
    • Flusso totale costante per tutta la corsa della spina.