/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Si prega di notare che il servizio di pagamento con carta di credito non sarà disponibile per manutenzione programmata sabato 30 maggio 2026, dalle 00:00 alle 06:00 EST (04:00 alle 10:00 GMT, 05:00 alle 11:00 CET e 09:30 alle 15:30 IST). Grazie per la vostra pazienza.

    Valvole a globo

    Valvola lineare flangiata a 3 porte

    Interrotto

    Le valvole miscelatrici a 3 vie vengono utilizzate per il controllo modulante di acqua calda/refrigerata o di vapore negli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento e possono essere azionate da attuatori lineari elettrici.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le valvole miscelatrici a tre vie sono utilizzate per il controllo modulante dell’acqua calda o refrigerata negli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria e possono essere azionate da attuatori lineari elettrici ML6420/ML6425, ML7420/ML7425 e ML6421/ML7421 o da attuatori pneumatici MP953.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Corpo in ghisa sferoidale con connessioni terminali flangiati
    • Basso tasso di perdita della tenuta
    • Tenuta in metallo su metallo per una lunga durata
    • Imballaggio autoregolante
    • Posizionamento accurato per garantire un controllo avanzato della temperatura
    • Facile montaggio di attuatori elettrici e pneumatici ad accoppiamento diretto
    • Flusso totale costante per tutta la corsa della spina
    Certificazioni:
    • ISO7005