/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller di impianti e integrazione

    Controllore di impianto e integrazione IQ500

    Il controller IQ™500 Plant & Integration fornisce una piattaforma di controllo sicura e versatile per i sistemi di gestione energetica degli edifici. Il controller è disponibile con licenza preliminare o come hardware e licenza separati.

    Panoramica
    Il controller di integrazione e impianto IQ500 fornisce una piattaforma di controllo sicura e versatile per i sistemi di gestione energetica degli edifici. Con quattro porte Ethernet integrate e tre porte RS-485, l'IQ500 Plant & Integration Controller non solo consente la creazione di una rete potente Trend, ma offre la possibilità di interfacciarsi con un'ampia gamma di dispositivi di terze parti utilizzando BACnet, Modbus, M-Bus, MSTP e molto altro.
    Il controller di integrazione e impianto IQ500 si integra con i più recenti moduli di ingresso/uscita IQ5-IO su un bus T1L ad alta velocità. È inoltre disponibile un bus separato per l'uso con i moduli IO delle serie IQ4 e XCITE. Le opzioni di licenza flessibili consentono di configurare facilmente le funzionalità e il numero di canali IO dell'IQ500 Plant & Integration Controller per l'applicazione richiesta.Caratteristiche e vantaggi:
    • 0 canali I/O integrati, espandibili a 300 canali I/O con licenza di base iniziale che supporta 16 canali I/O
    • Progettato per soddisfare ISA/IEC 62443-4-2 SL2
    • Bus sicuro ad alta velocità T1L per moduli I/O IQ5
    • Bus I/O compatibile per moduli I/O IQ4 e XCITE (IQ3)
    • 1 porta Ethernet isolata da 1 GB
    • Autenticazione 802.1x sulla porta Ethernet isolata per soddisfare gli standard di sicurezza IT
    • 3 porte Ethernet commutate da 1 GB
    • 3 porte RS-485: integrazione Modbus, M-Bus, MSTP e XNC
    • Modalità di compatibilità per adattatore IQ3/IQ4 installazioni Trend Rete locale/LAN per IQ1/IQ2 installazioni BACnet over IP (BACnet Building Controller (B-BC))
    • Protocollo BACnet revisione 23
    • I moduli di strategia multi-stato forniscono una configurazione semplificata e vengono mappati automaticamente agli oggetti multi-stato BACnet, consentendo una perfetta integrazione completa con sistemi di terze parti
    • Testo di stato per i moduli di strategia digitale per una facile comprensione e gestione delle operazioni di sistema a colpo d'occhio
    • Sincronizzazione automatica dell'ora e dell'ora legale tramite SNTP
    • Montaggio superficiale o su guida DIN, contenitore standard DIN 19 grandezza 2
    • Porta USB locale per supervisore/progettazione
    • Alimentazione in ingresso 24 Vac/dc
    • Il controller è disponibile con licenza preliminare o come hardware e licenza separati, vedere il collegamento SKU per le opzioni
    Certificazioni:
    • Certificazione UL- https://iq.ulprospector.com/
    • CE
    • UKCA
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Trend

    Altro

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend