/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di rivelazione incendi

    NFS2-640 Pannello di rilevazione incendi intelligente

    NFS2-640 è progettato per applicazioni di medie dimensioni, progettato per massimizzare la flessibilità e la personalizzazione che soddisfano le vostre specifiche esigenze di sicurezza.

    Panoramica

    Il pannello di rilevazione incendi intelligente NFS2-640 fa parte della serie ONYX certificata UL di Notifier. È progettato specificamente per le applicazioni di medie dimensioni e si espande con facilità tramite la rete intelligente di allarme antincendio di Notifier.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • ONYX Intelligent Sensing: nove livelli di sensibilità, compensazione dell’azionamento e allarme per manutenzione e test del rilevatore automatico
    • Completamente programmabile sul campo con display a 80 caratteri
    • Comando vocale digitale integrato opzionale con otto canali audio standard o un canale audio di alta qualità e telefoni antincendio su un unico cavo
    • Elenco: Rilascio, notifica di massa, certificato sismico, approvato per il settore marino
    Certificazioni:
    • UL 864, nona edizione (incendio)
    • UL 1076 (Burglary)
    • UL 2572 (Sistemi di notifica di massa). (NFS2-640 versione 20 o superiore).
    • LOCALE (Supervisione automatica, manuale, del flusso dell’acqua e degli sprinkler)
    • AUSILIARIO (Automatico, Manuale e Flusso dell’acqua) (richiede TM-4)
    • STAZIONE REMOTA (Supervisione automatica, manuale, del flusso dell’acqua e dello sprinkler) (richiede TM-4)
    • PROPRIETARIO (Automatico, Manuale e Flusso dell’acqua)
    • Non applicabile per FM
    • VOCE/ALLARME DI EMERGENZA
    • OT, PSDN (Altre tecnologie, Rete di dati con commutazione a pacchetti)
    • IBC 2012, IBC 2009, IBC 2006, IBC 2003, IBC 2000 (Sismico)
    • CBC 2007 (Sismico)
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|ONYX