/content/hbtbt/ae/en/search-results.html

    I/O Modules

    PCD2 Special Input and Output Modules

    Combined analogue input and output module, high precision temperatur measurement modules, Multi functional I/O module

    Overview
    Combined universal analogue input and output module (4 Input and 2 output), high precision (16 Bits) temperatur measurement modules , Multi functional I/O module (4 Digital Input, 4 Digital Ouput, 8 Analogue Input, 8 Analogue Output)
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Saia Burgess Controls (SBC)

    Others

    • Brand
      • Saia Burgess Controls (SBC)
    • Brand : Saia Burgess Controls (SBC)
    Others
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Saia PCD Vue d�ensemble du portefeuille
    application/pdf 998.03 KB
    5/10/2023
    998.03 KB
    V5011S2 螺纹连接座阀 用户手册
    application/pdf 130.5 KB
    11/16/2022
    130.5 KB
    PCD3系列 模拟输入/输出模块 用户手册
    application/pdf 316.8 KB
    11/16/2022
    316.8 KB
    Modules d’entrées-sorties (E-S) pour les séries PCD1 | PCD2 et les séries PCD3
    application/pdf 17.08 MB
    5/11/2023
    17.08 MB
    Handbuch für die PCD1.M2110R1 (PCD1.Room)
    application/pdf 12.22 MB
    5/10/2023
    12.22 MB
    PCD2-3.W380 Handbuch
    application/pdf 1.39 MB
    5/11/2023
    1.39 MB
    Statement
    application/pdf 21.94 KB
    5/14/2023
    21.94 KB
    Tableau adaptateur Staefa Integral NRUF-A – NRUE-A
    application/pdf 2.43 MB
    5/10/2023
    2.43 MB
    I-O-Modules for PCD1 - PCD2 and PCD3
    application/pdf 18.74 MB
    5/10/2023
    18.74 MB
    PCD2-3.W380 User Manual
    application/pdf 1.37 MB
    5/11/2023
    1.37 MB
    Manual for the PCD1.M2_
    application/pdf 12.38 MB
    5/10/2023
    12.38 MB
    Manuale per PCD1.M2_
    application/pdf 12.27 MB
    5/11/2023
    12.27 MB
    Moduli di I-O per PCD1 | PCD2 e PCD3
    application/pdf 18.8 MB
    5/10/2023
    18.8 MB
    Manuel pour PCD1.M2_
    application/pdf 12.35 MB
    5/10/2023
    12.35 MB
    Statement
    application/pdf 26.45 KB
    5/14/2023
    26.45 KB
    Adapter board Staefa Integral NRUF-A – NRUE-A
    application/pdf 2.41 MB
    5/11/2023
    2.41 MB
    Statement
    application/pdf 133.44 KB
    5/14/2023
    133.44 KB
    Statement
    application/pdf 95.62 KB
    5/14/2023
    95.62 KB
    Analoges Eingangsmodul
    application/pdf 1.32 MB
    5/14/2023
    1.32 MB
    Analoga in- - utgångsmoduler för SaiaPCD1, PCD2 och PCD3 serierna
    application/pdf 478.05 KB
    5/14/2023
    478.05 KB
    PCD2.W720-PCD3.W720 Dynamic weighing modules
    application/pdf 260.24 KB
    5/14/2023
    260.24 KB
    PCD2.W745-PCD3.W745 Universale Module
    application/pdf 335.08 KB
    5/14/2023
    335.08 KB
    Analoges Ausgangsmodul
    application/pdf 901.28 KB
    5/14/2023
    901.28 KB
    Analoge Ein--Ausgangsmodule für die SaiaPCD1, PCD2 und PCD3-Serie
    application/pdf 461.17 KB
    5/14/2023
    461.17 KB
    Analoges Eingangsmodul,
    application/pdf 922.41 KB
    5/14/2023
    922.41 KB
    Modules d’E-S analogiques mixtes PCD2-3.W525 pour PCD1 - 2 - 3
    application/pdf 520.15 KB
    5/14/2023
    520.15 KB
    Moduli analogici di ingresso-uscita per le serie SaiaPCD1, PCD2 e PCD3
    application/pdf 483.09 KB
    5/14/2023
    483.09 KB
    Modulo di uscita analogico
    application/pdf 899.72 KB
    5/14/2023
    899.72 KB
    Módulo de entrada analógico
    application/pdf 920.82 KB
    5/14/2023
    920.82 KB
    PCD2.W745-PCD3.W745 Moduli universali
    application/pdf 332.4 KB
    5/14/2023
    332.4 KB
    Analog input module
    application/pdf 1.31 MB
    5/14/2023
    1.31 MB
    Analoge, kombinierte E--A-Module PCD2-3.W525 für PCD1 - 2 - 3
    application/pdf 526.44 KB
    5/14/2023
    526.44 KB
    Analoges Eingangsmodul
    application/pdf 924.6 KB
    5/14/2023
    924.6 KB
    Módulo de entrada analógico
    application/pdf 918.5 KB
    5/14/2023
    918.5 KB
    PCD2.W745-PCD3.W745 Mätning
    application/pdf 335.95 KB
    5/14/2023
    335.95 KB
    Modulo di ingresso analogico
    application/pdf 924.79 KB
    5/14/2023
    924.79 KB
    Analogue Input-Output Modules for SaiaPCD1, PCD2 and PCD3 Series
    application/pdf 460.43 KB
    5/14/2023
    460.43 KB
    Analog output module
    application/pdf 899.13 KB
    5/14/2023
    899.13 KB
    Manuel pour PCD1.M2110R1 (PCD1.Room)
    application/pdf 12.25 MB
    5/10/2023
    12.25 MB
    Modulo di ingresso analogico
    application/pdf 921.63 KB
    5/14/2023
    921.63 KB
    PCD2.W745-PCD3.W745 Módulos universales
    application/pdf 333.64 KB
    5/14/2023
    333.64 KB
    for the PCD1.M2110R1 (PCD1.Room)
    application/pdf 12.4 MB
    5/11/2023
    12.4 MB
    PCD2-3.W380 Manuel de l'utilisateur
    application/pdf 1.42 MB
    5/10/2023
    1.42 MB
    Módulo de salida analógica
    application/pdf 892.54 KB
    5/14/2023
    892.54 KB
    Módulos analógicos de entrada-salida Series SaiaPCD1, PCD2 y PCD3 Series
    application/pdf 459.85 KB
    5/14/2023
    459.85 KB
    PCD2.W745-PCD3.W745 Modules
    application/pdf 335.37 KB
    5/14/2023
    335.37 KB
    Module d'entrée analogique
    application/pdf 1.31 MB
    5/14/2023
    1.31 MB
    Analog input module
    application/pdf 921.49 KB
    5/14/2023
    921.49 KB
    PCD2.W720-PCD3.W720 Dynamische Wiegemodule als preiswerte Lösung für wiegen, dosieren, Materialfluss- und Mengenoptimierung.
    application/pdf 261.08 KB
    5/14/2023
    261.08 KB
    E-A-Module für PCD1 - PCD2 und PCD3
    application/pdf 19.21 MB
    5/11/2023
    19.21 MB
    Bordo Adattatore Staefa Integral NRUF-A – NRUE-A
    application/pdf 2.43 MB
    5/10/2023
    2.43 MB
    PCD2-3.W380 Manuale utente
    application/pdf 693.9 KB
    5/10/2023
    693.9 KB
    Adapterboard Staefa Integral NRUF-A – NRUE-A
    application/pdf 2.41 MB
    5/10/2023
    2.41 MB
    Handbuch für die PCD1.M2_
    application/pdf 12.36 MB
    5/11/2023
    12.36 MB
    Analogue combined I-O modules PCD2-3.W525 for PCD1 - 2 - 3
    application/pdf 520.12 KB
    5/14/2023
    520.12 KB
    PCD2.W720-PCD3.W720 Moduli die pesatura dinamica
    application/pdf 259.88 KB
    5/14/2023
    259.88 KB
    Analog input module
    application/pdf 920.23 KB
    5/14/2023
    920.23 KB
    A Produkte
    application/pdf 47.01 MB
    6/1/2023
    47.01 MB
    Automationsstationen
    application/pdf 29.83 MB
    5/11/2023
    29.83 MB
    ControlsNews Automation with SaiaPCD
    application/pdf 14.29 MB
    5/11/2023
    14.29 MB
    Control News 5
    application/pdf 1.18 MB
    5/11/2023
    1.18 MB
    ControlsNews La revue clients de la Division Controls
    application/pdf 2.47 MB
    5/11/2023
    2.47 MB
    Controls ControlsNews La revue des clients de la division Controls
    application/pdf 3.52 MB
    5/11/2023
    3.52 MB
    ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    application/pdf 4.62 MB
    5/11/2023
    4.62 MB
    Control News 5
    application/pdf 1.18 MB
    5/11/2023
    1.18 MB
    PCD2.W720-PCD3.W720 Modules
    application/pdf 261.94 KB
    5/14/2023
    261.94 KB
    Modulo di ingresso analogico
    application/pdf 1.33 MB
    5/14/2023
    1.33 MB
    ControlsNews La rivista per i Clienti della Divisione Controls
    application/pdf 4.39 MB
    5/11/2023
    4.39 MB
    Module d'entrée analogique
    application/pdf 924.13 KB
    5/14/2023
    924.13 KB
    Module de sortie analogique
    application/pdf 901.9 KB
    5/14/2023
    901.9 KB
    Controls ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    application/pdf 3.55 MB
    5/11/2023
    3.55 MB
    ControlsNews L’automatisation avec SaiaPCD
    application/pdf 14 MB
    5/11/2023
    14 MB
    Saia PCD Portfolio
    application/pdf 996.91 KB
    5/10/2023
    996.91 KB
    Cavo PCD2.K281 e PCD2.K283
    application/pdf 123.52 KB
    5/11/2023
    123.52 KB
    ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    application/pdf 4.39 MB
    5/11/2023
    4.39 MB
    ControlsNews Automazione con SaiaPCD
    application/pdf 13.95 MB
    5/11/2023
    13.95 MB
    ControlsNews The customer magazine of Controls Division
    application/pdf 3.09 MB
    5/11/2023
    3.09 MB
    ControlsNews La rivista per i Clienti della Divisione Controls
    application/pdf 3 MB
    5/11/2023
    3 MB
    Automation stations
    application/pdf 35.02 MB
    5/11/2023
    35.02 MB
    Saia PCD Portafoglio
    application/pdf 997.36 KB
    5/10/2023
    997.36 KB
    Stazioni di automazione
    application/pdf 32.46 MB
    5/11/2023
    32.46 MB
    Saia PCD Portfolio
    application/pdf 999.5 KB
    5/10/2023
    999.5 KB
    Control News 5
    application/pdf 1.19 MB
    5/11/2023
    1.19 MB
    ControlsNews La revue des clients de la division Controls
    application/pdf 4.6 MB
    5/11/2023
    4.6 MB
    ControlsNews Automation with SaiaPCD
    application/pdf 6.83 MB
    5/11/2023
    6.83 MB
    Control News 5
    application/pdf 1.1 MB
    5/11/2023
    1.1 MB
    PCD2.K281 and PCD2.K283 cables
    application/pdf 125.65 KB
    5/11/2023
    125.65 KB
    Kabel PCD2.K281 und PCD2.K283
    application/pdf 126.43 KB
    5/11/2023
    126.43 KB
    ControlsNews La revue des clients de la division Controls
    application/pdf 4.43 MB
    5/11/2023
    4.43 MB
    ControlsNews Automation mit SaiaPCD
    application/pdf 14.27 MB
    5/11/2023
    14.27 MB
    ControlsNews L’automatisation avec SaiaPCD
    application/pdf 14.01 MB
    5/11/2023
    14.01 MB
    Controls News Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    application/pdf 3.04 MB
    5/11/2023
    3.04 MB
    Câbles PCD2.K281 et PCD2.K283
    application/pdf 126.33 KB
    5/11/2023
    126.33 KB
    ControlsNews Automazione con SaiaPCD
    application/pdf 14 MB
    5/11/2023
    14 MB
    Modules d‘entrées-sorties analogiques des automates SaiaPCD1, PCD2 et PCD3 Series
    application/pdf 461.49 KB
    5/14/2023
    461.49 KB
    A Products
    application/pdf 46.92 MB
    6/1/2023
    46.92 MB
    Reference Projects 2012
    application/pdf 13.66 MB
    5/11/2023
    13.66 MB
    ControlsNews The customer magazine of Controls Division
    application/pdf 2.52 MB
    5/11/2023
    2.52 MB
    C Annexe
    application/pdf 453.29 KB
    6/1/2023
    453.29 KB
    A Produits
    application/pdf 47.02 MB
    6/1/2023
    47.02 MB
    Reference Projects 2012
    application/pdf 13.66 MB
    5/11/2023
    13.66 MB
    ControlsNews The customer magazine of Controls Division
    application/pdf 4.34 MB
    5/11/2023
    4.34 MB
    Stations d’automatisation
    application/pdf 32.83 MB
    5/11/2023
    32.83 MB
    Controls ControlsNews La revue des clients de la division Controls
    application/pdf 2.98 MB
    5/11/2023
    2.98 MB
    ControlsNews The customer magazine of Controls Division
    application/pdf 2.98 MB
    5/11/2023
    2.98 MB
    A Prodotti
    application/pdf 46.99 MB
    6/1/2023
    46.99 MB
    C Annex
    application/pdf 445.2 KB
    6/1/2023
    445.2 KB
    Leaflet_PCD23W720
    application/pdf 92.74 KB
    5/14/2023
    92.74 KB
    ControlsNews Automation mit SaiaPCD
    application/pdf 14.32 MB
    5/11/2023
    14.32 MB
    Controls ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    application/pdf 3.2 MB
    5/11/2023
    3.2 MB
    ControlsNews La rivista per i clienti della Divisione Controls
    application/pdf 2.46 MB
    5/11/2023
    2.46 MB
    ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    application/pdf 2.48 MB
    5/11/2023
    2.48 MB
    Módulo de entrada analógica
    application/pdf 1.34 MB
    5/14/2023
    1.34 MB
    PCD2.W745-PCD3.W745 Universal modules
    application/pdf 335.36 KB
    5/14/2023
    335.36 KB
    ControlsNews La rivista per i Clienti della Divisione Controls
    application/pdf 4.33 MB
    5/11/2023
    4.33 MB
    Module d'entrée analogique
    application/pdf 923.27 KB
    5/14/2023
    923.27 KB
    Controls News 5
    application/pdf 1.14 MB
    5/11/2023
    1.14 MB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Saia PCD Vue d�ensemble du portefeuille
    application/pdf 998.03 KB
    5/10/2023
    998.03 KB
    V5011S2 螺纹连接座阀 用户手册
    application/pdf 130.5 KB
    11/16/2022
    130.5 KB
    PCD3系列 模拟输入/输出模块 用户手册
    application/pdf 316.8 KB
    11/16/2022
    316.8 KB
    Modules d’entrées-sorties (E-S) pour les séries PCD1 | PCD2 et les séries PCD3
    application/pdf 17.08 MB
    5/11/2023
    17.08 MB
    Handbuch für die PCD1.M2110R1 (PCD1.Room)
    application/pdf 12.22 MB
    5/10/2023
    12.22 MB
    PCD2-3.W380 Handbuch
    application/pdf 1.39 MB
    5/11/2023
    1.39 MB
    Statement
    application/pdf 21.94 KB
    5/14/2023
    21.94 KB
    Tableau adaptateur Staefa Integral NRUF-A – NRUE-A
    application/pdf 2.43 MB
    5/10/2023
    2.43 MB
    I-O-Modules for PCD1 - PCD2 and PCD3
    application/pdf 18.74 MB
    5/10/2023
    18.74 MB
    PCD2-3.W380 User Manual
    application/pdf 1.37 MB
    5/11/2023
    1.37 MB
    Manual for the PCD1.M2_
    application/pdf 12.38 MB
    5/10/2023
    12.38 MB
    Manuale per PCD1.M2_
    application/pdf 12.27 MB
    5/11/2023
    12.27 MB
    Moduli di I-O per PCD1 | PCD2 e PCD3
    application/pdf 18.8 MB
    5/10/2023
    18.8 MB
    Manuel pour PCD1.M2_
    application/pdf 12.35 MB
    5/10/2023
    12.35 MB
    Statement
    application/pdf 26.45 KB
    5/14/2023
    26.45 KB
    Adapter board Staefa Integral NRUF-A – NRUE-A
    application/pdf 2.41 MB
    5/11/2023
    2.41 MB
    Statement
    application/pdf 133.44 KB
    5/14/2023
    133.44 KB
    Statement
    application/pdf 95.62 KB
    5/14/2023
    95.62 KB
    Analoges Eingangsmodul
    application/pdf 1.32 MB
    5/14/2023
    1.32 MB
    Analoga in- - utgångsmoduler för SaiaPCD1, PCD2 och PCD3 serierna
    application/pdf 478.05 KB
    5/14/2023
    478.05 KB
    PCD2.W720-PCD3.W720 Dynamic weighing modules
    application/pdf 260.24 KB
    5/14/2023
    260.24 KB
    PCD2.W745-PCD3.W745 Universale Module
    application/pdf 335.08 KB
    5/14/2023
    335.08 KB
    Analoges Ausgangsmodul
    application/pdf 901.28 KB
    5/14/2023
    901.28 KB
    Analoge Ein--Ausgangsmodule für die SaiaPCD1, PCD2 und PCD3-Serie
    application/pdf 461.17 KB
    5/14/2023
    461.17 KB
    Analoges Eingangsmodul,
    application/pdf 922.41 KB
    5/14/2023
    922.41 KB
    Modules d’E-S analogiques mixtes PCD2-3.W525 pour PCD1 - 2 - 3
    application/pdf 520.15 KB
    5/14/2023
    520.15 KB
    Moduli analogici di ingresso-uscita per le serie SaiaPCD1, PCD2 e PCD3
    application/pdf 483.09 KB
    5/14/2023
    483.09 KB
    Modulo di uscita analogico
    application/pdf 899.72 KB
    5/14/2023
    899.72 KB
    Módulo de entrada analógico
    application/pdf 920.82 KB
    5/14/2023
    920.82 KB
    PCD2.W745-PCD3.W745 Moduli universali
    application/pdf 332.4 KB
    5/14/2023
    332.4 KB
    Analog input module
    application/pdf 1.31 MB
    5/14/2023
    1.31 MB
    Analoge, kombinierte E--A-Module PCD2-3.W525 für PCD1 - 2 - 3
    application/pdf 526.44 KB
    5/14/2023
    526.44 KB
    Analoges Eingangsmodul
    application/pdf 924.6 KB
    5/14/2023
    924.6 KB
    Módulo de entrada analógico
    application/pdf 918.5 KB
    5/14/2023
    918.5 KB
    PCD2.W745-PCD3.W745 Mätning
    application/pdf 335.95 KB
    5/14/2023
    335.95 KB
    Modulo di ingresso analogico
    application/pdf 924.79 KB
    5/14/2023
    924.79 KB
    Analogue Input-Output Modules for SaiaPCD1, PCD2 and PCD3 Series
    application/pdf 460.43 KB
    5/14/2023
    460.43 KB
    Analog output module
    application/pdf 899.13 KB
    5/14/2023
    899.13 KB
    Manuel pour PCD1.M2110R1 (PCD1.Room)
    application/pdf 12.25 MB
    5/10/2023
    12.25 MB
    Modulo di ingresso analogico
    application/pdf 921.63 KB
    5/14/2023
    921.63 KB
    PCD2.W745-PCD3.W745 Módulos universales
    application/pdf 333.64 KB
    5/14/2023
    333.64 KB
    for the PCD1.M2110R1 (PCD1.Room)
    application/pdf 12.4 MB
    5/11/2023
    12.4 MB
    PCD2-3.W380 Manuel de l'utilisateur
    application/pdf 1.42 MB
    5/10/2023
    1.42 MB
    Módulo de salida analógica
    application/pdf 892.54 KB
    5/14/2023
    892.54 KB
    Módulos analógicos de entrada-salida Series SaiaPCD1, PCD2 y PCD3 Series
    application/pdf 459.85 KB
    5/14/2023
    459.85 KB
    PCD2.W745-PCD3.W745 Modules
    application/pdf 335.37 KB
    5/14/2023
    335.37 KB
    Module d'entrée analogique
    application/pdf 1.31 MB
    5/14/2023
    1.31 MB
    Analog input module
    application/pdf 921.49 KB
    5/14/2023
    921.49 KB
    PCD2.W720-PCD3.W720 Dynamische Wiegemodule als preiswerte Lösung für wiegen, dosieren, Materialfluss- und Mengenoptimierung.
    application/pdf 261.08 KB
    5/14/2023
    261.08 KB
    E-A-Module für PCD1 - PCD2 und PCD3
    application/pdf 19.21 MB
    5/11/2023
    19.21 MB
    Bordo Adattatore Staefa Integral NRUF-A – NRUE-A
    application/pdf 2.43 MB
    5/10/2023
    2.43 MB
    PCD2-3.W380 Manuale utente
    application/pdf 693.9 KB
    5/10/2023
    693.9 KB
    Adapterboard Staefa Integral NRUF-A – NRUE-A
    application/pdf 2.41 MB
    5/10/2023
    2.41 MB
    Handbuch für die PCD1.M2_
    application/pdf 12.36 MB
    5/11/2023
    12.36 MB
    Analogue combined I-O modules PCD2-3.W525 for PCD1 - 2 - 3
    application/pdf 520.12 KB
    5/14/2023
    520.12 KB
    PCD2.W720-PCD3.W720 Moduli die pesatura dinamica
    application/pdf 259.88 KB
    5/14/2023
    259.88 KB
    Analog input module
    application/pdf 920.23 KB
    5/14/2023
    920.23 KB
    A Produkte
    application/pdf 47.01 MB
    6/1/2023
    47.01 MB
    Automationsstationen
    application/pdf 29.83 MB
    5/11/2023
    29.83 MB
    ControlsNews Automation with SaiaPCD
    application/pdf 14.29 MB
    5/11/2023
    14.29 MB
    Control News 5
    application/pdf 1.18 MB
    5/11/2023
    1.18 MB
    ControlsNews La revue clients de la Division Controls
    application/pdf 2.47 MB
    5/11/2023
    2.47 MB
    Controls ControlsNews La revue des clients de la division Controls
    application/pdf 3.52 MB
    5/11/2023
    3.52 MB
    ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    application/pdf 4.62 MB
    5/11/2023
    4.62 MB
    Control News 5
    application/pdf 1.18 MB
    5/11/2023
    1.18 MB
    PCD2.W720-PCD3.W720 Modules
    application/pdf 261.94 KB
    5/14/2023
    261.94 KB
    Modulo di ingresso analogico
    application/pdf 1.33 MB
    5/14/2023
    1.33 MB
    ControlsNews La rivista per i Clienti della Divisione Controls
    application/pdf 4.39 MB
    5/11/2023
    4.39 MB
    Module d'entrée analogique
    application/pdf 924.13 KB
    5/14/2023
    924.13 KB
    Module de sortie analogique
    application/pdf 901.9 KB
    5/14/2023
    901.9 KB
    Controls ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    application/pdf 3.55 MB
    5/11/2023
    3.55 MB
    ControlsNews L’automatisation avec SaiaPCD
    application/pdf 14 MB
    5/11/2023
    14 MB
    Saia PCD Portfolio
    application/pdf 996.91 KB
    5/10/2023
    996.91 KB
    Cavo PCD2.K281 e PCD2.K283
    application/pdf 123.52 KB
    5/11/2023
    123.52 KB
    ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    application/pdf 4.39 MB
    5/11/2023
    4.39 MB
    ControlsNews Automazione con SaiaPCD
    application/pdf 13.95 MB
    5/11/2023
    13.95 MB
    ControlsNews The customer magazine of Controls Division
    application/pdf 3.09 MB
    5/11/2023
    3.09 MB
    ControlsNews La rivista per i Clienti della Divisione Controls
    application/pdf 3 MB
    5/11/2023
    3 MB
    Automation stations
    application/pdf 35.02 MB
    5/11/2023
    35.02 MB
    Saia PCD Portafoglio
    application/pdf 997.36 KB
    5/10/2023
    997.36 KB
    Stazioni di automazione
    application/pdf 32.46 MB
    5/11/2023
    32.46 MB
    Saia PCD Portfolio
    application/pdf 999.5 KB
    5/10/2023
    999.5 KB
    Control News 5
    application/pdf 1.19 MB
    5/11/2023
    1.19 MB
    ControlsNews La revue des clients de la division Controls
    application/pdf 4.6 MB
    5/11/2023
    4.6 MB
    ControlsNews Automation with SaiaPCD
    application/pdf 6.83 MB
    5/11/2023
    6.83 MB
    Control News 5
    application/pdf 1.1 MB
    5/11/2023
    1.1 MB
    PCD2.K281 and PCD2.K283 cables
    application/pdf 125.65 KB
    5/11/2023
    125.65 KB
    Kabel PCD2.K281 und PCD2.K283
    application/pdf 126.43 KB
    5/11/2023
    126.43 KB
    ControlsNews La revue des clients de la division Controls
    application/pdf 4.43 MB
    5/11/2023
    4.43 MB
    ControlsNews Automation mit SaiaPCD
    application/pdf 14.27 MB
    5/11/2023
    14.27 MB
    ControlsNews L’automatisation avec SaiaPCD
    application/pdf 14.01 MB
    5/11/2023
    14.01 MB
    Controls News Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    application/pdf 3.04 MB
    5/11/2023
    3.04 MB
    Câbles PCD2.K281 et PCD2.K283
    application/pdf 126.33 KB
    5/11/2023
    126.33 KB
    ControlsNews Automazione con SaiaPCD
    application/pdf 14 MB
    5/11/2023
    14 MB
    Modules d‘entrées-sorties analogiques des automates SaiaPCD1, PCD2 et PCD3 Series
    application/pdf 461.49 KB
    5/14/2023
    461.49 KB
    A Products
    application/pdf 46.92 MB
    6/1/2023
    46.92 MB
    Reference Projects 2012
    application/pdf 13.66 MB
    5/11/2023
    13.66 MB
    ControlsNews The customer magazine of Controls Division
    application/pdf 2.52 MB
    5/11/2023
    2.52 MB
    C Annexe
    application/pdf 453.29 KB
    6/1/2023
    453.29 KB
    A Produits
    application/pdf 47.02 MB
    6/1/2023
    47.02 MB
    Reference Projects 2012
    application/pdf 13.66 MB
    5/11/2023
    13.66 MB
    ControlsNews The customer magazine of Controls Division
    application/pdf 4.34 MB
    5/11/2023
    4.34 MB
    Stations d’automatisation
    application/pdf 32.83 MB
    5/11/2023
    32.83 MB
    Controls ControlsNews La revue des clients de la division Controls
    application/pdf 2.98 MB
    5/11/2023
    2.98 MB
    ControlsNews The customer magazine of Controls Division
    application/pdf 2.98 MB
    5/11/2023
    2.98 MB
    A Prodotti
    application/pdf 46.99 MB
    6/1/2023
    46.99 MB
    C Annex
    application/pdf 445.2 KB
    6/1/2023
    445.2 KB
    Leaflet_PCD23W720
    application/pdf 92.74 KB
    5/14/2023
    92.74 KB
    ControlsNews Automation mit SaiaPCD
    application/pdf 14.32 MB
    5/11/2023
    14.32 MB
    Controls ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    application/pdf 3.2 MB
    5/11/2023
    3.2 MB
    ControlsNews La rivista per i clienti della Divisione Controls
    application/pdf 2.46 MB
    5/11/2023
    2.46 MB
    ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    application/pdf 2.48 MB
    5/11/2023
    2.48 MB
    Módulo de entrada analógica
    application/pdf 1.34 MB
    5/14/2023
    1.34 MB
    PCD2.W745-PCD3.W745 Universal modules
    application/pdf 335.36 KB
    5/14/2023
    335.36 KB
    ControlsNews La rivista per i Clienti della Divisione Controls
    application/pdf 4.33 MB
    5/11/2023
    4.33 MB
    Module d'entrée analogique
    application/pdf 923.27 KB
    5/14/2023
    923.27 KB
    Controls News 5
    application/pdf 1.14 MB
    5/11/2023
    1.14 MB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Saia PCD Vue d�ensemble du portefeuille
    998.03 KB
    5/10/2023
    V5011S2 螺纹连接座阀 用户手册
    130.5 KB
    11/16/2022
    PCD3系列 模拟输入/输出模块 用户手册
    316.8 KB
    11/16/2022
    Modules d’entrées-sorties (E-S) pour les séries PCD1 | PCD2 et les séries PCD3
    17.08 MB
    5/11/2023
    Handbuch für die PCD1.M2110R1 (PCD1.Room)
    12.22 MB
    5/10/2023
    PCD2-3.W380 Handbuch
    1.39 MB
    5/11/2023
    Statement
    21.94 KB
    5/14/2023
    Tableau adaptateur Staefa Integral NRUF-A – NRUE-A
    2.43 MB
    5/10/2023
    I-O-Modules for PCD1 - PCD2 and PCD3
    18.74 MB
    5/10/2023
    PCD2-3.W380 User Manual
    1.37 MB
    5/11/2023
    Manual for the PCD1.M2_
    12.38 MB
    5/10/2023
    Manuale per PCD1.M2_
    12.27 MB
    5/11/2023
    Moduli di I-O per PCD1 | PCD2 e PCD3
    18.8 MB
    5/10/2023
    Manuel pour PCD1.M2_
    12.35 MB
    5/10/2023
    Statement
    26.45 KB
    5/14/2023
    Adapter board Staefa Integral NRUF-A – NRUE-A
    2.41 MB
    5/11/2023
    Statement
    133.44 KB
    5/14/2023
    Statement
    95.62 KB
    5/14/2023
    Analoges Eingangsmodul
    1.32 MB
    5/14/2023
    Analoga in- - utgångsmoduler för SaiaPCD1, PCD2 och PCD3 serierna
    478.05 KB
    5/14/2023
    PCD2.W720-PCD3.W720 Dynamic weighing modules
    260.24 KB
    5/14/2023
    PCD2.W745-PCD3.W745 Universale Module
    335.08 KB
    5/14/2023
    Analoges Ausgangsmodul
    901.28 KB
    5/14/2023
    Analoge Ein--Ausgangsmodule für die SaiaPCD1, PCD2 und PCD3-Serie
    461.17 KB
    5/14/2023
    Analoges Eingangsmodul,
    922.41 KB
    5/14/2023
    Modules d’E-S analogiques mixtes PCD2-3.W525 pour PCD1 - 2 - 3
    520.15 KB
    5/14/2023
    Moduli analogici di ingresso-uscita per le serie SaiaPCD1, PCD2 e PCD3
    483.09 KB
    5/14/2023
    Modulo di uscita analogico
    899.72 KB
    5/14/2023
    Módulo de entrada analógico
    920.82 KB
    5/14/2023
    PCD2.W745-PCD3.W745 Moduli universali
    332.4 KB
    5/14/2023
    Analog input module
    1.31 MB
    5/14/2023
    Analoge, kombinierte E--A-Module PCD2-3.W525 für PCD1 - 2 - 3
    526.44 KB
    5/14/2023
    Analoges Eingangsmodul
    924.6 KB
    5/14/2023
    Módulo de entrada analógico
    918.5 KB
    5/14/2023
    PCD2.W745-PCD3.W745 Mätning
    335.95 KB
    5/14/2023
    Modulo di ingresso analogico
    924.79 KB
    5/14/2023
    Analogue Input-Output Modules for SaiaPCD1, PCD2 and PCD3 Series
    460.43 KB
    5/14/2023
    Analog output module
    899.13 KB
    5/14/2023
    Manuel pour PCD1.M2110R1 (PCD1.Room)
    12.25 MB
    5/10/2023
    Modulo di ingresso analogico
    921.63 KB
    5/14/2023
    PCD2.W745-PCD3.W745 Módulos universales
    333.64 KB
    5/14/2023
    for the PCD1.M2110R1 (PCD1.Room)
    12.4 MB
    5/11/2023
    PCD2-3.W380 Manuel de l'utilisateur
    1.42 MB
    5/10/2023
    Módulo de salida analógica
    892.54 KB
    5/14/2023
    Módulos analógicos de entrada-salida Series SaiaPCD1, PCD2 y PCD3 Series
    459.85 KB
    5/14/2023
    PCD2.W745-PCD3.W745 Modules
    335.37 KB
    5/14/2023
    Module d'entrée analogique
    1.31 MB
    5/14/2023
    Analog input module
    921.49 KB
    5/14/2023
    PCD2.W720-PCD3.W720 Dynamische Wiegemodule als preiswerte Lösung für wiegen, dosieren, Materialfluss- und Mengenoptimierung.
    261.08 KB
    5/14/2023
    E-A-Module für PCD1 - PCD2 und PCD3
    19.21 MB
    5/11/2023
    Bordo Adattatore Staefa Integral NRUF-A – NRUE-A
    2.43 MB
    5/10/2023
    PCD2-3.W380 Manuale utente
    693.9 KB
    5/10/2023
    Adapterboard Staefa Integral NRUF-A – NRUE-A
    2.41 MB
    5/10/2023
    Handbuch für die PCD1.M2_
    12.36 MB
    5/11/2023
    Analogue combined I-O modules PCD2-3.W525 for PCD1 - 2 - 3
    520.12 KB
    5/14/2023
    PCD2.W720-PCD3.W720 Moduli die pesatura dinamica
    259.88 KB
    5/14/2023
    Analog input module
    920.23 KB
    5/14/2023
    A Produkte
    47.01 MB
    6/1/2023
    Automationsstationen
    29.83 MB
    5/11/2023
    ControlsNews Automation with SaiaPCD
    14.29 MB
    5/11/2023
    Control News 5
    1.18 MB
    5/11/2023
    ControlsNews La revue clients de la Division Controls
    2.47 MB
    5/11/2023
    Controls ControlsNews La revue des clients de la division Controls
    3.52 MB
    5/11/2023
    ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    4.62 MB
    5/11/2023
    Control News 5
    1.18 MB
    5/11/2023
    PCD2.W720-PCD3.W720 Modules
    261.94 KB
    5/14/2023
    Modulo di ingresso analogico
    1.33 MB
    5/14/2023
    ControlsNews La rivista per i Clienti della Divisione Controls
    4.39 MB
    5/11/2023
    Module d'entrée analogique
    924.13 KB
    5/14/2023
    Module de sortie analogique
    901.9 KB
    5/14/2023
    Controls ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    3.55 MB
    5/11/2023
    ControlsNews L’automatisation avec SaiaPCD
    14 MB
    5/11/2023
    Saia PCD Portfolio
    996.91 KB
    5/10/2023
    Cavo PCD2.K281 e PCD2.K283
    123.52 KB
    5/11/2023
    ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    4.39 MB
    5/11/2023
    ControlsNews Automazione con SaiaPCD
    13.95 MB
    5/11/2023
    ControlsNews The customer magazine of Controls Division
    3.09 MB
    5/11/2023
    ControlsNews La rivista per i Clienti della Divisione Controls
    3 MB
    5/11/2023
    Automation stations
    35.02 MB
    5/11/2023
    Saia PCD Portafoglio
    997.36 KB
    5/10/2023
    Stazioni di automazione
    32.46 MB
    5/11/2023
    Saia PCD Portfolio
    999.5 KB
    5/10/2023
    Control News 5
    1.19 MB
    5/11/2023
    ControlsNews La revue des clients de la division Controls
    4.6 MB
    5/11/2023
    ControlsNews Automation with SaiaPCD
    6.83 MB
    5/11/2023
    Control News 5
    1.1 MB
    5/11/2023
    PCD2.K281 and PCD2.K283 cables
    125.65 KB
    5/11/2023
    Kabel PCD2.K281 und PCD2.K283
    126.43 KB
    5/11/2023
    ControlsNews La revue des clients de la division Controls
    4.43 MB
    5/11/2023
    ControlsNews Automation mit SaiaPCD
    14.27 MB
    5/11/2023
    ControlsNews L’automatisation avec SaiaPCD
    14.01 MB
    5/11/2023
    Controls News Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    3.04 MB
    5/11/2023
    Câbles PCD2.K281 et PCD2.K283
    126.33 KB
    5/11/2023
    ControlsNews Automazione con SaiaPCD
    14 MB
    5/11/2023
    Modules d‘entrées-sorties analogiques des automates SaiaPCD1, PCD2 et PCD3 Series
    461.49 KB
    5/14/2023
    A Products
    46.92 MB
    6/1/2023
    Reference Projects 2012
    13.66 MB
    5/11/2023
    ControlsNews The customer magazine of Controls Division
    2.52 MB
    5/11/2023
    C Annexe
    453.29 KB
    6/1/2023
    A Produits
    47.02 MB
    6/1/2023
    Reference Projects 2012
    13.66 MB
    5/11/2023
    ControlsNews The customer magazine of Controls Division
    4.34 MB
    5/11/2023
    Stations d’automatisation
    32.83 MB
    5/11/2023
    Controls ControlsNews La revue des clients de la division Controls
    2.98 MB
    5/11/2023
    ControlsNews The customer magazine of Controls Division
    2.98 MB
    5/11/2023
    A Prodotti
    46.99 MB
    6/1/2023
    C Annex
    445.2 KB
    6/1/2023
    Leaflet_PCD23W720
    92.74 KB
    5/14/2023
    ControlsNews Automation mit SaiaPCD
    14.32 MB
    5/11/2023
    Controls ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    3.2 MB
    5/11/2023
    ControlsNews La rivista per i clienti della Divisione Controls
    2.46 MB
    5/11/2023
    ControlsNews Die Kundenzeitschrift der Division Controls
    2.48 MB
    5/11/2023
    Módulo de entrada analógica
    1.34 MB
    5/14/2023
    PCD2.W745-PCD3.W745 Universal modules
    335.36 KB
    5/14/2023
    ControlsNews La rivista per i Clienti della Divisione Controls
    4.33 MB
    5/11/2023
    Module d'entrée analogique
    923.27 KB
    5/14/2023
    Controls News 5
    1.14 MB
    5/11/2023
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    PCD2.G200
    PCD2 Multi-Functional IO Module, 4 Digital Input, 4 Digital Output, 8 Analogue Input, 8 Analogue Output
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd2g200-pcd2-multi-functional-i-o-module-primaryimage
    PCD2.G200
    PCD2 Multi-Functional IO Module, 4 Digital Input, 4 Digital Output, 8 Analogue Input, 8 Analogue Output
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd2g200-pcd2-multi-functional-i-o-module-primaryimage