/content/hbtbt/ae/en/search-results.html

    I/O Modules

    PCD3 Combined digital Input and Output Modules

    Digital input and output modules allow you to adapt the Saia PCD functions to your individual needs. After all, they can easily be plugged into the Saia PCD base device or a suitable I/O module holder.

    Overview
    Via plug-in I/O modules, you can expand the functions of the Saia PCD3 and adapt them to your individual needs. The combined digital input and output modules can easily be plugged into the Saia PCD3 base device or a suitable I/O module holder. A combined input/output module with 2 inputs, 2 outputs and 4 selectable inputs or outputs as well as a combined input/output module with 16 configurable inputs and outputs grouped into blocks of 4 are available.
    Specifications

    Others

    • Product Type
      • Digital Input/Output Module
    • Brand
      • Saia Burgess Controls (SBC)

    Others

    • Product Type
      • Digital Input/Output Module
    • Brand
      • Saia Burgess Controls (SBC)
    • Product Type : Digital Input/Output Module
    • Brand : Saia Burgess Controls (SBC)
    Others
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Saia PCD Vue d�ensemble du portefeuille
    application/pdf 998.03 KB
    5/10/2023
    998.03 KB
    PCD3系列 数字输入输出模块 用户手册
    application/pdf 521.54 KB
    11/16/2022
    521.54 KB
    Smart RIOs PCD3.T66x
    application/pdf 3.21 MB
    5/11/2023
    3.21 MB
    PCD2.B160 & PCD3.B160 Module d'entrée & sortie numérique avec 16 E-S
    application/pdf 1.65 MB
    5/11/2023
    1.65 MB
    Smart RIO PCD3.T66x
    application/pdf 3.26 MB
    5/11/2023
    3.26 MB
    Smart RIOs PCD3.T66x
    application/pdf 6.83 MB
    5/11/2023
    6.83 MB
    Moduli di I-O per PCD1 | PCD2 e PCD3
    application/pdf 18.8 MB
    5/10/2023
    18.8 MB
    Entrées-sorties déportées intelligentes « Smart RIO » Saia PCD3.T66x
    application/pdf 3.29 MB
    5/11/2023
    3.29 MB
    Modules d’entrées-sorties (E-S) pour les séries PCD1 | PCD2 et les séries PCD3
    application/pdf 17.08 MB
    5/11/2023
    17.08 MB
    Smart RIOs PCD3.T66x
    application/pdf 3.23 MB
    5/11/2023
    3.23 MB
    Entrées-sorties déportées intelligentes « Smart RIO » Saia PCD3.T66x
    application/pdf 6.88 MB
    5/11/2023
    6.88 MB
    PCD2.B160 & PCD3.B160 Digitales Ein- und Ausgangsmodul mit 16 E-A
    application/pdf 1.7 MB
    5/11/2023
    1.7 MB
    Smart RIOs PCD3.T66x
    application/pdf 6.83 MB
    5/11/2023
    6.83 MB
    Smart RIO PCD3.T66x
    application/pdf 6.87 MB
    5/10/2023
    6.87 MB
    PCD2.B160 & PCD3.B160 Digital Input&Output-module with 16 I-O
    application/pdf 1.66 MB
    5/11/2023
    1.66 MB
    I-O-Modules for PCD1 - PCD2 and PCD3
    application/pdf 18.74 MB
    5/10/2023
    18.74 MB
    Módulo de entradas-salidas digitales con 16 E-S, configurables individualmente en grupos de cuatro (4)
    application/pdf 1.56 MB
    5/14/2023
    1.56 MB
    Module d'entrées-sorties digitales avec 16 E-S, configurable par groupes de quatre (4)
    application/pdf 1.55 MB
    5/14/2023
    1.55 MB
    E-A-Module für PCD1 - PCD2 und PCD3
    application/pdf 19.21 MB
    5/11/2023
    19.21 MB
    Modulo di ingresso-uscita digitale con 16 I-O, configurabili individualmente in gruppi di quattro (4)
    application/pdf 1.57 MB
    5/14/2023
    1.57 MB
    PCD2.B160 & PCD3.B160 Modulo input e output digitale con 16 I-O
    application/pdf 1.66 MB
    5/11/2023
    1.66 MB
    A Produkte
    application/pdf 47.01 MB
    6/1/2023
    47.01 MB
    Digital input-output module with 16 I-O, configurable either as inputs or as outputs in groups of four (4)
    application/pdf 1.55 MB
    5/14/2023
    1.55 MB
    Saia PCD Portafoglio
    application/pdf 997.36 KB
    5/10/2023
    997.36 KB
    Saia PCD Portfolio
    application/pdf 996.91 KB
    5/10/2023
    996.91 KB
    B Basic systems
    application/pdf 30.43 MB
    5/11/2023
    30.43 MB
    Saia PCD Portfolio
    application/pdf 999.5 KB
    5/10/2023
    999.5 KB
    B Sistemi di base
    application/pdf 30.45 MB
    5/11/2023
    30.45 MB
    C Annexe
    application/pdf 453.29 KB
    6/1/2023
    453.29 KB
    A Prodotti
    application/pdf 46.99 MB
    6/1/2023
    46.99 MB
    A Produits
    application/pdf 47.02 MB
    6/1/2023
    47.02 MB
    A Products
    application/pdf 46.92 MB
    6/1/2023
    46.92 MB
    C Annex
    application/pdf 445.2 KB
    6/1/2023
    445.2 KB
    Digitales Ein--Ausgangsmodul mit 16 E-A, in 4er (vierer) Gruppen konfigurierbar
    application/pdf 1.56 MB
    5/14/2023
    1.56 MB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Saia PCD Vue d�ensemble du portefeuille
    application/pdf 998.03 KB
    5/10/2023
    998.03 KB
    PCD3系列 数字输入输出模块 用户手册
    application/pdf 521.54 KB
    11/16/2022
    521.54 KB
    Smart RIOs PCD3.T66x
    application/pdf 3.21 MB
    5/11/2023
    3.21 MB
    PCD2.B160 & PCD3.B160 Module d'entrée & sortie numérique avec 16 E-S
    application/pdf 1.65 MB
    5/11/2023
    1.65 MB
    Smart RIO PCD3.T66x
    application/pdf 3.26 MB
    5/11/2023
    3.26 MB
    Smart RIOs PCD3.T66x
    application/pdf 6.83 MB
    5/11/2023
    6.83 MB
    Moduli di I-O per PCD1 | PCD2 e PCD3
    application/pdf 18.8 MB
    5/10/2023
    18.8 MB
    Entrées-sorties déportées intelligentes « Smart RIO » Saia PCD3.T66x
    application/pdf 3.29 MB
    5/11/2023
    3.29 MB
    Modules d’entrées-sorties (E-S) pour les séries PCD1 | PCD2 et les séries PCD3
    application/pdf 17.08 MB
    5/11/2023
    17.08 MB
    Smart RIOs PCD3.T66x
    application/pdf 3.23 MB
    5/11/2023
    3.23 MB
    Entrées-sorties déportées intelligentes « Smart RIO » Saia PCD3.T66x
    application/pdf 6.88 MB
    5/11/2023
    6.88 MB
    PCD2.B160 & PCD3.B160 Digitales Ein- und Ausgangsmodul mit 16 E-A
    application/pdf 1.7 MB
    5/11/2023
    1.7 MB
    Smart RIOs PCD3.T66x
    application/pdf 6.83 MB
    5/11/2023
    6.83 MB
    Smart RIO PCD3.T66x
    application/pdf 6.87 MB
    5/10/2023
    6.87 MB
    PCD2.B160 & PCD3.B160 Digital Input&Output-module with 16 I-O
    application/pdf 1.66 MB
    5/11/2023
    1.66 MB
    I-O-Modules for PCD1 - PCD2 and PCD3
    application/pdf 18.74 MB
    5/10/2023
    18.74 MB
    Módulo de entradas-salidas digitales con 16 E-S, configurables individualmente en grupos de cuatro (4)
    application/pdf 1.56 MB
    5/14/2023
    1.56 MB
    Module d'entrées-sorties digitales avec 16 E-S, configurable par groupes de quatre (4)
    application/pdf 1.55 MB
    5/14/2023
    1.55 MB
    E-A-Module für PCD1 - PCD2 und PCD3
    application/pdf 19.21 MB
    5/11/2023
    19.21 MB
    Modulo di ingresso-uscita digitale con 16 I-O, configurabili individualmente in gruppi di quattro (4)
    application/pdf 1.57 MB
    5/14/2023
    1.57 MB
    PCD2.B160 & PCD3.B160 Modulo input e output digitale con 16 I-O
    application/pdf 1.66 MB
    5/11/2023
    1.66 MB
    A Produkte
    application/pdf 47.01 MB
    6/1/2023
    47.01 MB
    Digital input-output module with 16 I-O, configurable either as inputs or as outputs in groups of four (4)
    application/pdf 1.55 MB
    5/14/2023
    1.55 MB
    Saia PCD Portafoglio
    application/pdf 997.36 KB
    5/10/2023
    997.36 KB
    Saia PCD Portfolio
    application/pdf 996.91 KB
    5/10/2023
    996.91 KB
    B Basic systems
    application/pdf 30.43 MB
    5/11/2023
    30.43 MB
    Saia PCD Portfolio
    application/pdf 999.5 KB
    5/10/2023
    999.5 KB
    B Sistemi di base
    application/pdf 30.45 MB
    5/11/2023
    30.45 MB
    C Annexe
    application/pdf 453.29 KB
    6/1/2023
    453.29 KB
    A Prodotti
    application/pdf 46.99 MB
    6/1/2023
    46.99 MB
    A Produits
    application/pdf 47.02 MB
    6/1/2023
    47.02 MB
    A Products
    application/pdf 46.92 MB
    6/1/2023
    46.92 MB
    C Annex
    application/pdf 445.2 KB
    6/1/2023
    445.2 KB
    Digitales Ein--Ausgangsmodul mit 16 E-A, in 4er (vierer) Gruppen konfigurierbar
    application/pdf 1.56 MB
    5/14/2023
    1.56 MB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Saia PCD Vue d�ensemble du portefeuille
    998.03 KB
    5/10/2023
    PCD3系列 数字输入输出模块 用户手册
    521.54 KB
    11/16/2022
    Smart RIOs PCD3.T66x
    3.21 MB
    5/11/2023
    PCD2.B160 & PCD3.B160 Module d'entrée & sortie numérique avec 16 E-S
    1.65 MB
    5/11/2023
    Smart RIO PCD3.T66x
    3.26 MB
    5/11/2023
    Smart RIOs PCD3.T66x
    6.83 MB
    5/11/2023
    Moduli di I-O per PCD1 | PCD2 e PCD3
    18.8 MB
    5/10/2023
    Entrées-sorties déportées intelligentes « Smart RIO » Saia PCD3.T66x
    3.29 MB
    5/11/2023
    Modules d’entrées-sorties (E-S) pour les séries PCD1 | PCD2 et les séries PCD3
    17.08 MB
    5/11/2023
    Smart RIOs PCD3.T66x
    3.23 MB
    5/11/2023
    Entrées-sorties déportées intelligentes « Smart RIO » Saia PCD3.T66x
    6.88 MB
    5/11/2023
    PCD2.B160 & PCD3.B160 Digitales Ein- und Ausgangsmodul mit 16 E-A
    1.7 MB
    5/11/2023
    Smart RIOs PCD3.T66x
    6.83 MB
    5/11/2023
    Smart RIO PCD3.T66x
    6.87 MB
    5/10/2023
    PCD2.B160 & PCD3.B160 Digital Input&Output-module with 16 I-O
    1.66 MB
    5/11/2023
    I-O-Modules for PCD1 - PCD2 and PCD3
    18.74 MB
    5/10/2023
    Módulo de entradas-salidas digitales con 16 E-S, configurables individualmente en grupos de cuatro (4)
    1.56 MB
    5/14/2023
    Module d'entrées-sorties digitales avec 16 E-S, configurable par groupes de quatre (4)
    1.55 MB
    5/14/2023
    E-A-Module für PCD1 - PCD2 und PCD3
    19.21 MB
    5/11/2023
    Modulo di ingresso-uscita digitale con 16 I-O, configurabili individualmente in gruppi di quattro (4)
    1.57 MB
    5/14/2023
    PCD2.B160 & PCD3.B160 Modulo input e output digitale con 16 I-O
    1.66 MB
    5/11/2023
    A Produkte
    47.01 MB
    6/1/2023
    Digital input-output module with 16 I-O, configurable either as inputs or as outputs in groups of four (4)
    1.55 MB
    5/14/2023
    Saia PCD Portafoglio
    997.36 KB
    5/10/2023
    Saia PCD Portfolio
    996.91 KB
    5/10/2023
    B Basic systems
    30.43 MB
    5/11/2023
    Saia PCD Portfolio
    999.5 KB
    5/10/2023
    B Sistemi di base
    30.45 MB
    5/11/2023
    C Annexe
    453.29 KB
    6/1/2023
    A Prodotti
    46.99 MB
    6/1/2023
    A Produits
    47.02 MB
    6/1/2023
    A Products
    46.92 MB
    6/1/2023
    C Annex
    445.2 KB
    6/1/2023
    Digitales Ein--Ausgangsmodul mit 16 E-A, in 4er (vierer) Gruppen konfigurierbar
    1.56 MB
    5/14/2023
    Product Number
    Part Number
    Description
    Add to list
    PCD3.B100
    Digital InputOutput Module with 8 IO, 2 Inputs, 2 Outputs and 4 Selectable IO Inputs : 24V DC, Source Mode, Delay 8ms Outputs : Switching Capacity 5...32V DC0.5A (Connector Type A Included)
    PCD3.B160
    Digital InputOutput Module with 16 IO, Configurable in 4 Groups Either as Inputs or as Outputs Inputs : 24V DC, Source Operation, Delay 0.28ms Outputs : Switching Power 5...30V DC0.5A (2 Connectors Type K Supplied)