/content/hbtbt/ae/en/search-results.html

    I/O Modules

    PCD3 special modules

    You can expand the functions of the Saia PCD controller with quick counter, stepper motor and memory modules which can be plugged into the base device or a suitable module holder.

    Overview
    You can expand the functions of the Saia PCD controller with quick counter modules which can be plugged into the base device or a suitable module holder. Types with 2 or 4 counters are available. Each counter offers 2 inputs and 1 configurable input. The universal counter modules allow quick counting functions up to 150 kHz for the Saia PCD controllers. This makes them ideal for counting revolutions, measuring distances or volumes etc. and measuring using pulse counting.
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Saia Burgess Controls (SBC)

    Others

    • Brand
      • Saia Burgess Controls (SBC)
    • Brand : Saia Burgess Controls (SBC)
    Others
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Saia PCD Vue d�ensemble du portefeuille
    application/pdf 998.03 KB
    5/10/2023
    998.03 KB
    PCD3系列 高速计数模块 用户手册
    application/pdf 521.57 KB
    11/16/2022
    521.57 KB
    PCD3/7系列 存储模块 用户手册
    application/pdf 255.07 KB
    11/16/2022
    255.07 KB
    Modules d’entrées-sorties (E-S) pour les séries PCD1 | PCD2 et les séries PCD3
    application/pdf 17.08 MB
    5/11/2023
    17.08 MB
    I-O-Modules for PCD1 - PCD2 and PCD3
    application/pdf 18.74 MB
    5/10/2023
    18.74 MB
    Modulo di conteggio veloce a 2 canali PCD2-3.H112 Modulo di conteggio veloce a 4 canali PCD2-3.H114
    application/pdf 1013.25 KB
    5/10/2023
    1013.25 KB
    PCD2-3.H112 Schnelles Zählmodul mit 2 Kanälen PCD2-3.H114 Schnelles Zählmodul mit 4 Kanälen
    application/pdf 1002.58 KB
    5/10/2023
    1002.58 KB
    Moduli di I-O per PCD1 | PCD2 e PCD3
    application/pdf 18.8 MB
    5/10/2023
    18.8 MB
    Module de comptage rapide à 2 voies PCD2-3.H112 Module de comptage rapide à 4 voies PCD2-3.H114
    application/pdf 1016.97 KB
    5/11/2023
    1016.97 KB
    Fast Counting Module
    application/pdf 204.3 KB
    5/14/2023
    204.3 KB
    Module de comptage rapide pour Saia PCD2 et Saia PCD3
    application/pdf 300.33 KB
    5/14/2023
    300.33 KB
    PCD2-3.H112 Fast counting module with 2 channels PCD2-3.H114 Fast counting module with 4 channels
    application/pdf 987.91 KB
    5/11/2023
    987.91 KB
    Modulo di Conteggio Veloce per Saia PCD2 e Saia PCD3
    application/pdf 299.37 KB
    5/14/2023
    299.37 KB
    Schnelles Zählermodul für Saia PCD2 und Saia PCD3
    application/pdf 300.87 KB
    5/14/2023
    300.87 KB
    Fast Counter Module for Saia PCD2 and Saia PCD3
    application/pdf 298.21 KB
    5/14/2023
    298.21 KB
    E-A-Module für PCD1 - PCD2 und PCD3
    application/pdf 19.21 MB
    5/11/2023
    19.21 MB
    Saia PCD Portfolio
    application/pdf 996.91 KB
    5/10/2023
    996.91 KB
    A Produkte
    application/pdf 47.01 MB
    6/1/2023
    47.01 MB
    Saia PCD Portafoglio
    application/pdf 997.36 KB
    5/10/2023
    997.36 KB
    B Basic systems
    application/pdf 30.43 MB
    5/11/2023
    30.43 MB
    Saia PCD Portfolio
    application/pdf 999.5 KB
    5/10/2023
    999.5 KB
    B Sistemi di base
    application/pdf 30.45 MB
    5/11/2023
    30.45 MB
    ControlsNews Automation mit SaiaPCD
    application/pdf 26.23 MB
    5/11/2023
    26.23 MB
    ControlsNews Automatisering met SaiaPCD
    application/pdf 29.55 MB
    5/11/2023
    29.55 MB
    ControlsNews L’automatisation avec SaiaPCD
    application/pdf 26.45 MB
    5/11/2023
    26.45 MB
    ControlsNews Automation mit SaiaPCD
    application/pdf 26.44 MB
    5/11/2023
    26.44 MB
    A Produits
    application/pdf 47.02 MB
    6/1/2023
    47.02 MB
    C Annex
    application/pdf 445.2 KB
    6/1/2023
    445.2 KB
    A Products
    application/pdf 46.92 MB
    6/1/2023
    46.92 MB
    ControlsNews Automation with SaiaPCD
    application/pdf 26.15 MB
    5/11/2023
    26.15 MB
    C Annexe
    application/pdf 453.29 KB
    6/1/2023
    453.29 KB
    A Prodotti
    application/pdf 46.99 MB
    6/1/2023
    46.99 MB
    ControlsNews L’automatisation avec SaiaPCD
    application/pdf 26.59 MB
    5/11/2023
    26.59 MB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Saia PCD Vue d�ensemble du portefeuille
    application/pdf 998.03 KB
    5/10/2023
    998.03 KB
    PCD3系列 高速计数模块 用户手册
    application/pdf 521.57 KB
    11/16/2022
    521.57 KB
    PCD3/7系列 存储模块 用户手册
    application/pdf 255.07 KB
    11/16/2022
    255.07 KB
    Modules d’entrées-sorties (E-S) pour les séries PCD1 | PCD2 et les séries PCD3
    application/pdf 17.08 MB
    5/11/2023
    17.08 MB
    I-O-Modules for PCD1 - PCD2 and PCD3
    application/pdf 18.74 MB
    5/10/2023
    18.74 MB
    Modulo di conteggio veloce a 2 canali PCD2-3.H112 Modulo di conteggio veloce a 4 canali PCD2-3.H114
    application/pdf 1013.25 KB
    5/10/2023
    1013.25 KB
    PCD2-3.H112 Schnelles Zählmodul mit 2 Kanälen PCD2-3.H114 Schnelles Zählmodul mit 4 Kanälen
    application/pdf 1002.58 KB
    5/10/2023
    1002.58 KB
    Moduli di I-O per PCD1 | PCD2 e PCD3
    application/pdf 18.8 MB
    5/10/2023
    18.8 MB
    Module de comptage rapide à 2 voies PCD2-3.H112 Module de comptage rapide à 4 voies PCD2-3.H114
    application/pdf 1016.97 KB
    5/11/2023
    1016.97 KB
    Fast Counting Module
    application/pdf 204.3 KB
    5/14/2023
    204.3 KB
    Module de comptage rapide pour Saia PCD2 et Saia PCD3
    application/pdf 300.33 KB
    5/14/2023
    300.33 KB
    PCD2-3.H112 Fast counting module with 2 channels PCD2-3.H114 Fast counting module with 4 channels
    application/pdf 987.91 KB
    5/11/2023
    987.91 KB
    Modulo di Conteggio Veloce per Saia PCD2 e Saia PCD3
    application/pdf 299.37 KB
    5/14/2023
    299.37 KB
    Schnelles Zählermodul für Saia PCD2 und Saia PCD3
    application/pdf 300.87 KB
    5/14/2023
    300.87 KB
    Fast Counter Module for Saia PCD2 and Saia PCD3
    application/pdf 298.21 KB
    5/14/2023
    298.21 KB
    E-A-Module für PCD1 - PCD2 und PCD3
    application/pdf 19.21 MB
    5/11/2023
    19.21 MB
    Saia PCD Portfolio
    application/pdf 996.91 KB
    5/10/2023
    996.91 KB
    A Produkte
    application/pdf 47.01 MB
    6/1/2023
    47.01 MB
    Saia PCD Portafoglio
    application/pdf 997.36 KB
    5/10/2023
    997.36 KB
    B Basic systems
    application/pdf 30.43 MB
    5/11/2023
    30.43 MB
    Saia PCD Portfolio
    application/pdf 999.5 KB
    5/10/2023
    999.5 KB
    B Sistemi di base
    application/pdf 30.45 MB
    5/11/2023
    30.45 MB
    ControlsNews Automation mit SaiaPCD
    application/pdf 26.23 MB
    5/11/2023
    26.23 MB
    ControlsNews Automatisering met SaiaPCD
    application/pdf 29.55 MB
    5/11/2023
    29.55 MB
    ControlsNews L’automatisation avec SaiaPCD
    application/pdf 26.45 MB
    5/11/2023
    26.45 MB
    ControlsNews Automation mit SaiaPCD
    application/pdf 26.44 MB
    5/11/2023
    26.44 MB
    A Produits
    application/pdf 47.02 MB
    6/1/2023
    47.02 MB
    C Annex
    application/pdf 445.2 KB
    6/1/2023
    445.2 KB
    A Products
    application/pdf 46.92 MB
    6/1/2023
    46.92 MB
    ControlsNews Automation with SaiaPCD
    application/pdf 26.15 MB
    5/11/2023
    26.15 MB
    C Annexe
    application/pdf 453.29 KB
    6/1/2023
    453.29 KB
    A Prodotti
    application/pdf 46.99 MB
    6/1/2023
    46.99 MB
    ControlsNews L’automatisation avec SaiaPCD
    application/pdf 26.59 MB
    5/11/2023
    26.59 MB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Saia PCD Vue d�ensemble du portefeuille
    998.03 KB
    5/10/2023
    PCD3系列 高速计数模块 用户手册
    521.57 KB
    11/16/2022
    PCD3/7系列 存储模块 用户手册
    255.07 KB
    11/16/2022
    Modules d’entrées-sorties (E-S) pour les séries PCD1 | PCD2 et les séries PCD3
    17.08 MB
    5/11/2023
    I-O-Modules for PCD1 - PCD2 and PCD3
    18.74 MB
    5/10/2023
    Modulo di conteggio veloce a 2 canali PCD2-3.H112 Modulo di conteggio veloce a 4 canali PCD2-3.H114
    1013.25 KB
    5/10/2023
    PCD2-3.H112 Schnelles Zählmodul mit 2 Kanälen PCD2-3.H114 Schnelles Zählmodul mit 4 Kanälen
    1002.58 KB
    5/10/2023
    Moduli di I-O per PCD1 | PCD2 e PCD3
    18.8 MB
    5/10/2023
    Module de comptage rapide à 2 voies PCD2-3.H112 Module de comptage rapide à 4 voies PCD2-3.H114
    1016.97 KB
    5/11/2023
    Fast Counting Module
    204.3 KB
    5/14/2023
    Module de comptage rapide pour Saia PCD2 et Saia PCD3
    300.33 KB
    5/14/2023
    PCD2-3.H112 Fast counting module with 2 channels PCD2-3.H114 Fast counting module with 4 channels
    987.91 KB
    5/11/2023
    Modulo di Conteggio Veloce per Saia PCD2 e Saia PCD3
    299.37 KB
    5/14/2023
    Schnelles Zählermodul für Saia PCD2 und Saia PCD3
    300.87 KB
    5/14/2023
    Fast Counter Module for Saia PCD2 and Saia PCD3
    298.21 KB
    5/14/2023
    E-A-Module für PCD1 - PCD2 und PCD3
    19.21 MB
    5/11/2023
    Saia PCD Portfolio
    996.91 KB
    5/10/2023
    A Produkte
    47.01 MB
    6/1/2023
    Saia PCD Portafoglio
    997.36 KB
    5/10/2023
    B Basic systems
    30.43 MB
    5/11/2023
    Saia PCD Portfolio
    999.5 KB
    5/10/2023
    B Sistemi di base
    30.45 MB
    5/11/2023
    ControlsNews Automation mit SaiaPCD
    26.23 MB
    5/11/2023
    ControlsNews Automatisering met SaiaPCD
    29.55 MB
    5/11/2023
    ControlsNews L’automatisation avec SaiaPCD
    26.45 MB
    5/11/2023
    ControlsNews Automation mit SaiaPCD
    26.44 MB
    5/11/2023
    A Produits
    47.02 MB
    6/1/2023
    C Annex
    445.2 KB
    6/1/2023
    A Products
    46.92 MB
    6/1/2023
    ControlsNews Automation with SaiaPCD
    26.15 MB
    5/11/2023
    C Annexe
    453.29 KB
    6/1/2023
    A Prodotti
    46.99 MB
    6/1/2023
    ControlsNews L’automatisation avec SaiaPCD
    26.59 MB
    5/11/2023
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    PCD3.H112
    Intelligent fast counting module, 150 kHz, 2 counting channels for incremental sensor inputs
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd3h112-counting-measuring-and-motion-control-module-primaryimage
    PCD3.H112
    Intelligent fast counting module, 150 kHz, 2 counting channels for incremental sensor inputs
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd3h112-counting-measuring-and-motion-control-module-primaryimage
    PCD3.H114
    Intelligent fast counting module, 150 kHz, 4 counting channels for incremental sensor inputs
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd3-h114-counting-measuring-and-motion-control-module-primaryimage
    PCD3.H114
    Intelligent fast counting module, 150 kHz, 4 counting channels for incremental sensor inputs
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd3-h114-counting-measuring-and-motion-control-module-primaryimage
    PCD3.H150
    Absolute encoder module with SSI interface and 4 outputs 24 VDC0.5 A (connector type A included)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd3-h150-counting-measuring-and-motion-control-module-primaryimage
    PCD3.H150
    Absolute encoder module with SSI interface and 4 outputs 24 VDC0.5 A (connector type A included)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd3-h150-counting-measuring-and-motion-control-module-primaryimage
    PCD3.H222
    Pulse output module for 2 independent stepper motor axes (2 connectors type K included)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd3h222-stepper-module-for-2-axes-primaryimage
    PCD3.H222
    Pulse output module for 2 independent stepper motor axes (2 connectors type K included)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd3h222-stepper-module-for-2-axes-primaryimage