/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de communication

    Émetteur de communication d'alarme numérique universel

    Les transmetteurs de communication d'alarme numérique universels sont conçus pour être utilisés avec le panneau de contrôle des alarmes incendie NOTIFIER® (y compris les panneaux existants).

    Aperçu

    Les transmetteurs de communication d’alarme numérique universels sont conçus pour être utilisés avec le panneau de contrôle des alarmes incendie NOTIFIER® (y compris les panneaux existants). Ces émetteurs peuvent être installés dans l'armoire du panneau ou à distance dans une enceinte séparée. Ils sont capables de transmettre l’état des zones logicielles (alarme et problème), le problème du système, le panneau hors norme, la supervision, le problème de cloche, la batterie faible et la panne de courant alternatif.

    Caractéristiques et avantages :
    • Maximum de 14 messages de dérangement transmis par heure
    • Deux lignes téléphoniques avec détection de tension de ligne Port
    • USB
    • compact pour la programmation du chargement/téléchargement Fonction de rapport d’essai
    • manuel et fonction de compensation de la transmission
    • Horloge en temps réel
    • Grande protection contre les transitoires
    Certifications : Listé
    • UL/ULC : S635
    • Approuvé FM
    • CSFM : 7165-0028:0243 (NFS2-640/320), 7165-0028:0224 (NFS2-3030)
    • FDNY : COAN°6085, COAN° 6098
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER