Lineare Stellantriebe
Thermoelektrischer Stellantrieb für lineare Ventile der Serie MT4/MT8
Thermoelektrischer Stellantrieb für lineare Kurzhubventile und PICVs, für Auf/Zu 2-P-Steuerung mit 24VAC/DC oder 230V AC Strom.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die thermoelektrischen Stellantriebe der Serie MT4/MT8 passen auf standardmäßige M30 x 1,5 Kurzhub-Linearventile, Heizkörperventile Kompaktheizkörper. Einsatzgebiete sind Gebläsekonvektoren, Heizkörper, Fußbodenheizungen, Kühldecken und Konvektoren.
Zusätzliche Modelle mit Hilfsschalter zur Signalisierung des Startbefehls für Pumpen oder Ventilatoren erhältlich. Geringe Leistungsaufnahme. Stromlos offene und stromlos geschlossene Modelle verfügbar. Optische Anzeige der Ventilstellung.