/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    network cards and modules

    MODBUS Anschaltmodul

    Auslaufmodell

    Die MODBUS-Anschaltmodule werden an den RS-485-Peripheriebus der BMZs der ZX-Serie angeschlossen und ermöglichen die Abfrage der Zentrale durch das Modbus-Steuerungssystem.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das MODBUS-Anschaltmodul besteht aus einer Leiterkarte, die auf einer Stahlplatte in einem Polycarbonat-Gehäuse mit Schutzart IP67 montiert ist, wie oben gezeigt. Vorgeprägte Aussparungen an den Gehäuseseiten ermöglichen die Montage von Kabeleinführungen für Strom- und Kommunikationsleitungen. Eine DC-Versorgung im Bereich von 18–28 VDC, typischerweise 24 VDC, mit einer Nennspannung von 150 mA, ist erforderlich, um die Schnittstelle mit Strom zu versorgen. Ein Netzgerät im platineninternen Schaltermodus isoliert diesen Eingang von allen Kommunikationsschaltkreisen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Modbus-Protokoll unterstützt
    • Gehäuse mit Schutzart IP67
    • Lässt sich nahtlos in ZX-Zentralenrechner integrieren
    • RS-232-Datenanschluss für Drittanbieter
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten