/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    E/A-Module

    Zentralenbus-E/A-Modul

    Panel Bus I/O Modules haben einen Klemmsockel und ein abnehmbares Electronic Module, sodass der Sockel vor Installation des Electronic Module montiert u. verdrahtet werden kann. Sie sind ohne Unterbrechung der Stromversorgung ausgetauschbar.

    Übersicht
    Panel Bus Module bieten 34 Ein- und Ausgänge in einem kompakten Gehäuse. Software-Updates, Konfiguration und Inbetriebnahme erfolgen automatisch durch den Controller für alle Panel Bus I/O Modules. Panel Bus I/O Modules werden manuell über HEX-Schalter-Einstellungen angesteuert. Panel Bus I/O Modules sind mit jeder CPU kompatibel, die den Panel Bus unterstützt.
    Merkmale und Vorteile:
    • Plug-and-play-Funktionalität
    • Einfache Wartung
    • Steckbare Panel Bus E/A-Module können ohne Neuverdrahtung ausgetauscht werden.
    • Geringeres Risiko von Beschädigung und Diebstahl
    • Schnelle Verdrahtung mit modernen Push-in-Klemmen
    • Konfigurierbare Sicherheitsposition für Ausgänge
    • Maximale Verdrahtungsflexibilität durch optionales Zubehör
    • Montage in kleinen Einbaugehäusen möglich
    • Flexible Mischung von Panel Bus E/A-Modulen
    Zertifizierungen:
    • Approvals and Certifications CE-approved
    • Conforms to EN 60730-1 and EN 60730-2-9
    • Investigated according to United States Standard
    • UL916 (USL-listed) as well as according to Canadian
    • National Standard(s) C22.2 (CNL-listed)
    • Classification according to EN60730-1
    • Environmental conditions: For use in home (residential,
    • commercial, and light-industrial)
    • environments
    • Pollution degree: Class 2
    • Protection against shock: Class II
    • Software class: Class A
    • Overvoltage category: II
    • Classification according to EN60529
    • (Degree of Protection Provided by Enclosures)
    • Classification: IP20
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • CentraLine
    • Product Type
      • I/O Modules
      • Module

    Andere

    • Brand
      • CentraLine
    • Product Type
      • I/O Modules
      • Module
    • Brand : CentraLine
    • Product Type : I/O Modules|Module