Flammenmelder
FS System 10™ und FS10-R
Diese eigens für Flüssigkeit- und Pulverbeschichtungsanwendungen entwickelten Systeme schützen elektrostatische Lackieranlagen auf der ganzen Welt. • Kurzbeschreibung Auch die besten Produkte erfordern professionelle Instandhaltung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Produktbeschreibung
Als ultraschnelles mikroprozessorbasiertes Brandmelde- und Prozesssteuerungssystem, das speziell für Flüssig- und Pulverbeschichtungsanwendungen entwickelt wurde, erkennt das FS System 10™ schnell die Anwesenheit von Flammen, reagiert innerhalb von Millisekunden mit der Einleitung der Abschaltungssequenz des elektrostatischen Beschichtungsprozesses und unterbricht den Brand wirksam, ehe Rückstände und nasse Farbschichten Feuer fangen können..
Das FS System 10 ist das einzige System mit zweistufiger Reaktion: Die Stufe WARNUNG macht auf „Feuerbälle“ bei Sprühpistolen aufmerksam. Wenn der Brand anhält, wird nach vier bis fünf Sekunden die Stufe FEUERALARM ausgelöst..
Das FS System 10 ist herkömmlichen Detektoren aufgrund seiner elektrooptischen Infrarot-Quantensensoren und der Fähigkeit, Brände ohne Fehlalarme zu erkennen, weit überlegen. Das FS System 10 ist in Konfigurationen mit wandmontiertem Controller sowie mit Karten-Controller erhältlich.(Weitere Informationen zu Karten-Controllern erhalten Sie beim Hersteller.).
Der Detektor ist in einem explosionsgeschützten Gehäuse untergebracht. Die wandmontierte Steuerung ist ein eigenständiges System in einem NEMA-12-Gehäuse mit LCD-Anzeige und LED-Statusleuchten. Drei mechanische Relais mit je 10 A sind integriert, um bei Bedarf den Farbfluss, die Elektrostatik und den Förderer abzuschalten. Die Ereignishistorie und technische Branddaten werden vom Detektor in Echtzeit gemeldet und als Daten im nichtflüchtigen Speicher des Controllers gespeichert. FirePic™ und Snapshot™-Daten können über den RS-232-Anschluss des Controllers auf Ihren Computer heruntergeladen werden. Die Steuerung kann mit einem oder zwei Detektoren betrieben werden..
FS10-R Unitized
Der FS10-R Unitized ist ein elektrooptischer Infrarot-Multispektralflammenmelder, der eigens für die Anwendung in Flüssig- und Pulverbeschichtungsanlagen entwickelt wurde. Der auf dem FS System 10 basierende Flammenmelder FS10-R Unitized erfüllt die Anforderungen für eigenständige Geräte und entspricht dem Standard NFPA 33. Die Sensoren für das Breitband-IR-, Nahband-IR- und sichtbare Spektrum liefern in Verbindung mit der fortschrittlichen Signalverarbeitung höchste Leistung. Hochwertige Feuermeldesysteme mit optionalen werksseitigen Empfindlichkeitseinstellungen und Alarmausgängen bieten die beste, bewährte Lösung für die Branderkennung in der Lackierungsbranche..
Weitere Merkmale und Vorteile:.
- Digitaler elektrooptischer Infrarot-Multispektralbrandmelder
- Entspricht den Anforderungen gemäß NFPA 33
- Einzigartiges Ansprechverhalten mit den zwei Stufen WARNUNG und FEUERALARM
- Keine falschen Alarme durch Lichtbogen oder Glimmentladungen
- Integrierter automatischer Selbsttest „durch die Linse“
- Unempfindlich gegenüber Hintergrund-Strahlungsenergie aus Quellen wie Farberwärmern
- Keine Beeinträchtigung durch die Absorption von Rauch oder Lösungsmittelnebel in Flüssig-Lackieranlagen
- Kann durch Farb-, Pulver- oder Ölrückstände auf der Detektorlinse „sehen“
- Digitale Kommunikation über RS-485-Schnittstelle
- FirePic™: Abruf aufgezeichneter Bilder von vor dem Brand
- SnapShot™: Dynamische grafische Anzeige des Blickfelds des Detektors
.
.