/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Tenga en cuenta que el servicio de pago con tarjeta de crédito no estará disponible por mantenimiento programado el sábado 30 de mayo de 2026, de 12:00 AM a 6:00 AM EST (4:00 AM a 10:00 AM GMT, 5:00 AM a 11:00 AM CET y 9:30 AM a 3:30 PM IST). Gracias por su paciencia.

    Válvulas de globo

    Válvulas de globo V5011N de 2 vías y V5013N de 3 vías

    Interrumpido

    Las válvulas de globo V5011N de 2 vías y V5013N de 3 vías se utilizan para el control de 2 posiciones o de modulación de vapor, agua caliente o agua fría en sistemas de HVAC de bucle cerrado.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las válvulas de globo V5011N de 2 vías y V5013N de 3 vías se utilizan para el control de 2 posiciones o de modulación de vapor, agua caliente o agua fría en sistemas de HVAC de bucle cerrado.

    Características y Beneficios:
    • Cuerpo de latón con conexiones finales con roscas NPT.
    • Baja tasa de fuga en el asiento (‰¤0,05 % de CV).
    • Empaquetado autoajustable con resorte.
    • Adaptabilidad de 50:1 por VDI/VDE 2173.
    • Posicionamiento preciso para garantizar un control de temperatura de vanguardia.
    • Actuadores eléctricos y neumáticos de acoplamiento directo para un montaje sencillo.
    • Los tamaños van de 1/2 in a 2 in
    • Los diseños de las válvulas proporcionan el mismo porcentaje de característica de caudal para el agua y de característica de caudal lineal para el vapor.
    • Vuelva a embalar y reconstruir los kits para el mantenimiento de campo.