/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Panel de control alarma de incendios inteligente NFS2-3030

    Interrumpido

    El NFS2-3030 es una central de alarma de incendios inteligente para instalaciones de mediana a gran escala. La detección de incendios y la evacuación son críticas para la prevención de accidentes, y el NFS2-3030 es ideal para estas aplicaciones

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El NFS2-3030 forma parte de la serie ONYX® de productos de NOTIFIER. El NFS2-3030 es ideal para prácticamente cualquier aplicación porque cuenta con un diseño modular configurado según los requisitos del proyecto. Con de uno a diez circuitos de línea de señalización (SLC), el NFS2-3030 admite hasta 3,180 dispositivos direccionables inteligentes.

    La información es fundamental para el personal de evacuación contra incendios, y la gran pantalla de cristal líquido (LCD) de 640 caracteres del NFS2-3030 presentan información vital a los operadores sobre una situación de incendio, progresión del fuego, y detalles de evacuación.

    Hay muchas otras opciones disponibles, incluyendo voz monocanal o multicanal, teléfono del bombero, LED, LCD, o anunciadores gráficos basados en PC, productos de detección avanzada de redes para entornos difíciles, protección inalámbrica contra incendios y muchas opciones adicionales

    ONYX Intelligent Sensing es un conjunto de algoritmos de software que proporcionan al NFS2-3030 una capacidad de detección de humo líder en el sector. La compensación de deriva permite al detector conservar su capacidad original para detectar el humo real y resistir falsas alarmas, incluso cuando se acumula suciedad

    Funciones y ventajas:
    • De uno a diez circuitos de línea de señalización inteligente (SLC) aislados estilo 4, 6 o 7
    • Protección contra incendios inalámbrica mediante tecnología contra incendios inalámbrica, inteligente, integrada SWIFT
    • Con operación en modo degradado integrado, el sistema es capaz de emitir una alarma general si se produce una condición de alarma de incendio, incluso si la unidad de procesamiento central (CPU) falla
    • Los horarios de ocupación semanales permiten cambiar la sensibilidad por hora del día y día de la semana
    • Los filtros de historial avanzado permiten ordenar por evento, tiempo, fecha, o dirección
    Certificaciones:
    • UL 864 (Incendio)
    • UL 1076
    • UL 257
    • ULC-S527-11
    • Con homologación UL: S635
    • Listado por ULC: S527-11
    • MEA: 232-06-E
    • CSFM: 7165-0028:0224
    • Aprobado por FM
    • Aprobado por FM6320. Clase 6320 para la
    • lista CC
    • CF de la Junta de Productividad y Estándares (PSB) de la
    • Ciudad de Chicago y la Ciudad de Denver,
    • Singapur.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|ONYX