/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Panel de control de alarma de incendios inteligente NFS-320SYS

    Interrumpido

    El panel de control de alarmas contra incendio inteligente Notifier forma parte de la serie ONYX® de controles de alarma como sistema independiente, o como una red grande, la serie ONYX cumple todos los requisitos de aplicación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El panel de control de alarmas contra incendio inteligente Notifier forma parte de la serie ONYX® de controles de alarma como sistema independiente, o como una red grande, la serie ONYX cumple todos los requisitos de aplicación. El diseño modular de la serie ONYX facilita la planificación del sistema. El panel se puede configurar con solo unos pocos dispositivos para aplicaciones de edificios pequeños o en red con muchos dispositivos para proteger un campus grande o un bloque de oficinas de gran altura. Simplemente agregue equipo periférico adicional para adaptarse a la aplicación. La protección contra incendios inalámbrica se puede añadir con la puerta de enlace inalámbrica SWIFT y los dispositivos. NOTA: A menos que se indique con una “E” específica de la versión al final del número de pieza, “NFS-320SYS” se refiere a los modelos NFS-320SYS y NFS-320SYSE; de manera similar, “CPU-320SYS” se refiere a los modelos CPU-320SYS y CPU-320SYSE

    Características y beneficios:
    • Red de alta velocidad para hasta 200 nodos
    • Red estándar para hasta 103 nodos
    • Programación automática e informes de recorrido de prueba
    • Múltiples opciones de comunicación de la estación central
    Certificaciones:
    • Certificación UL: S635
    • Clasificación ULC: S635
    • Con aprobación FM
    • CSFM: 7165-0028:0243
    • Departamento de Bomberos de Nueva York: COA #6121
    • Homologaciones: Certificación sísmica, aprobada por la marina
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|ONYX