/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Central de detección de alarma de incendios direccionable inteligente NFS-320

    Interrumpido

    La central de detección inteligente de alarmas contra incendios NFS-320 forma parte de la serie ONYX® de controles de alarmas contra incendios de NOTIFIER.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La central inteligente de alarmas contra incendios NFS-320 forma parte de la serie ONYX® de controles de alarmas contra incendios de NOTIFIER. En configuraciones independientes o de red, los productos de la serie ONYX satisfacen prácticamente todos los requisitos de las aplicaciones. El diseño modular del NFS-320 facilita la planificación del sistema. El panel se puede configurar con solo unos pocos dispositivos para aplicaciones de edificios pequeños o en red con muchos dispositivos para proteger un campus grande o un bloque de oficinas de gran altura. Simplemente agregue equipo periférico adicional para adaptarse a la aplicación. La protección contra incendios inalámbrica se puede añadir con la puerta de enlace inalámbrica SWIFT y los dispositivos. Para instalaciones que utilizan NFS-320C, se puede montar un anunciador opcional de la serie ACM en el mismo gabinete (hasta 48 zonas/puntos, pedir por separado; ver DN-60085)

    Funciones y ventajas:
    • Certificado para aplicaciones sísmicas cuando se utiliza con el kit de montaje sísmico adecuado
    • Aprobado para aplicaciones marinas cuando se utiliza con equipos compatibles enumerados. Consulte DN-60688
    • Un circuito de línea de señalización inteligente (SLC) aislado de clase A, B, o X
    • Hasta 159 detectores y 159 módulos por SLC; 318 dispositivos como máximo
    • Los detectores pueden ser cualquier combinación de iones, foto, térmica, o multisensor; hay detectores inalámbricos disponibles para su uso con los FWSG
    • Los módulos incluyen estaciones de tiro direccionables, dispositivos de contacto normalmente abierto, detectores de humo de dos hilos, notificación o relé; hay módulos inalámbricos disponibles para su uso con los FWSG
    • La pasarela SWIFT inalámbrica FWSG opcional admite dispositivos SLC inalámbricos
    • Pantalla estándar de 80 caracteres
    • Opciones de red:
    • Red de alta velocidad para hasta 200 nodos (NFS2-3030, NFS2-640, NFS-320(C), NFS-320SYS, ENT, NCA-2, DVC-EM, ONYXWorks, NFS-3030, NFS-640, y NCA)
    • Red estándar para hasta 103 nodos (NFS2-3030, NFS2-640,NFS-320(C), NFS-320SYS, ENT, NCA-2, DVC-EM, ONYXWorks, NCS, NFS-3030, NFS-640, ANC, AFP-200, AFP-300/400, AFP-1010, y AM2020). Hasta 54 nodos cuando el DVC-EM se utiliza en la localización de la red
    • Fuente de alimentación de 6,0 A con cuatro Circuitos de Aparatos de Notificación (NAC) de Clase A/B incorporados. System Sensor seleccionable, Wheelock o sincronización estroboscópica Gentex
    • Relés incorporados de alarma, problemas, seguridad y supervisión
    • Herramientas VeriFire® Utilidad de programación en línea o fuera de línea. Cargar/Descargar, guardar, almacenar, comprobar, comparar y simular bases de datos de paneles. Actualización del firmware del panel
    • Informes de autoprogramación y de prueba de recorrido
    • Múltiples opciones de comunicación de la estación central:
    • Estándar UDACT
    • Internet
    • Internet/GSM
    • Anunciadores remotos de 80 caracteres (hasta 32)
    • Anunciadores EIA-485, que incluye gráficos personalizados
    • Interfaz de impresora (impresoras de 80 y 40 columnas)
    • Archivo de historial con capacidad para 800 eventos en memoria no volátil, más un archivo separado de 200 eventos de alarma solamente
    • Selección de verificación de alarmas por punto, con contador automático
    • Secuencia de preseñal/alarma positiva (PAS)
    • Opciones de inhibición de silencio y temporizador de silencio automático
    • Funciones de codificación NAC:
    • Tiempo de marcha
    • Temporal
    • Codificación californiana de dos etapas
    • Canadiense de dos etapas
    • Sincronización estroboscópica
    • Programable en campo en el panel o en el PC con el programa VeriFire® Tools comprobar, comparar, simular
    • Teclado QWERTY completo
    • El cargador de baterías admite baterías de 18 a 200 AH
    • Puntos de no alarma para funciones de menor prioridad
    • ACK/Silencio de señal/reinicio del sistema/perforación remota a través de los módulos del monitor
    • Funciones de control de tiempo automático, con excepciones de vacaciones
    • Amplia protección contra transitorios incorporada
    Certificaciones:
    • Listado por UL/ULC: S635
    • Aprobado por FM
    • CSFM: 7165-0028:0243
    • MEA: 128-07-E
    • Departamento de Bomberos de Nueva York: COA# 6212
    • Ciudad de Chicago
    • Listado ULC: S527-11
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|ONYX