/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Sensor de humo fotoeléctrico inteligente ASD-PTL3

    Detectores fotoeléctricos Velociti® Series 3 Los detectores fotoeléctricos inteligentes Velociti® Series 3 con comunicación integral proporcionan una ubicación de punto para la comunicación de alarmas y el mantenimiento selectivo.

    Overview

    Detectores fotoeléctricos Velociti® Series 3. Los detectores de humo Velociti Series 3 son detectores inteligentes direccionables con capacidad de identificación de puntos que permite establecer la dirección de cada detector con interruptores de dirección giratorios que proporcionan ubicaciones exactas del dispositivo.

    El detector fotoeléctrico supervisa continuamente la temperatura detectada y la notifica al panel de control de alarmas de incendio. El diseño moderno y la ampliación de opciones de color satisfacen distintas demandas estéticas contemporáneas. Además, cada detector está fabricado para una instalación y una eficiencia de mantenimiento excepcionales

    El nuevo diseño de la cámara de sensor óptico del detector fotoeléctrico permite detectar el humo producido por una amplia gama de fuentes de combustión de acuerdo con estándares de código más estrictos. La sensibilidad de los detectores de la serie Velociti se puede programar mediante el software del panel de control para adaptarse al entorno. El detector fotoeléctrico ASD-PL3R también es capaz de realizar pruebas remotas que pueden utilizarse con una carcasa de detector de humo de conducto DNR (DNRW). El detector multisensor ASD-PTL3 ofrece detección fotoeléctrica o térmica a través de termistores electrónicos dobles a 57 °C (135 °F) de detección térmica de temperatura fija

    Funciones y ventajas:
    • Cumple con el estándar UL® 268 7.ª edición
    • Diseñado con un nuevo perfil para ofrecer una estética moderna y
    • mejorada
    • Contiene un interruptor de prueba funcional integrado activado por imán
    • externo
    • Admite una corriente de reserva baja
    • Proporciona rotoswitches de dirección (01-159)
    • Suministra bases opcionales de relé, aislador o sirena
    • Incluye LED dobles para una visibilidad de 360°
    • Ofrece opciones de color ampliadas
    Certificaciones:
    • Estándar UL® 268, 7.ª edición
    • FM: 3023594
    • MEA FDNY: COA-219-02-E Vol. VI
    • CSFM: 7272-1703:0501
    • Certificación ISO 9001
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Gamewell-FCI
    • Detection Sensor Type : Photoelectric