/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Teile und Zubehör

    Dämpferverbindung Q605

    Auslaufmodell

    Schließen Sie den Modutrol-Motor an eine Standardklappe oder einen Satz von Klappen an, um den Luftstrom im Kanal zu steuern.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Schließen Sie den Modutrol-Motor an eine Standardklappe oder einen Satz von Klappen an, um den Luftstrom im Kanal zu steuern.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Einstellbar auf jeden Öffnungsgrad der Klappe. Einschließlich Kugelgelenken, Motorkurbelarm und Dämpferarm für eine Welle mit 13 mm (1/2 Zoll) Durchmesser.
    • Betätigungsstange 27520 muss getrennt bestellt werden.