/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Durchgangsventile

    V5011R Serie 2-Wege-Linear-ventil mit Innengewinde PN16

    Auslaufmodell

    Die linearen Regelventile der Serie V5011R sind 2-Wege-Regelventile, die sich für die Regelung des Warm- und Kaltwasserdurchflusses in einem weiten Bereich von KVS-Anforderungen eignen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    V5011R-Ventile werden hauptsächlich für die modulierende Regelung von Warm- und Kaltwasser in geschlossenen Kreislaufsystemen mit bis zu 50 % Glykol verwendet.

    Sie sind 2-Wege-Ventile und können mit linearen Stellantrieben mit 20 mm Hub, wie ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421 oder ML7421, oder mit pneumatischen Stellantrieben MP953 betrieben werden.

    Messinggehäuse mit Endanschlüssen mit Innengewinde. Geringe Sitzleckrate. Genaue Positionierung zur Gewährleistung einer erstklassigen Temperaturregelung. Gleichprozentige Durchflusskennlinie. Druckstufe PN16, Anschlussgrößenbereich DN15-50.

    >