Lineare Stellantriebe
ML7421/ML8824 Serie 1800N Stellantriebe für Linearventile
Stellantriebe der Serien ML7421 und ML8824 werden mit Regelventilen in Größen von DN15 bis DN150 mit 20 mm und 38 mm Hub eingesetzt. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen die Regelgenauigkeit entscheidend ist.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Varianten enthalten 24Vac/dc und 230Vac, Handbetrieb und visuelle Positionsanzeige. ML7421 hat eine Laufzeit von 108s oder 210s (für 20mm bzw. 38mm Hub), ML8824 mit 20mm Hub kann für 40s oder 80s Laufzeit konfiguriert werden, während die 38mm Version für 80s und 120s Laufzeit konfiguriert werden kann. Die Stellantriebe haben eine Stellkraft von 1800N und die Schutzklasse IP54 . Zubehör ist separat erhältlich, z. B. Hochtemperatursätze.