/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Durchgangsventile

    V5015/V5329C 3-Wege-Flanschventile PN6

    Auslaufmodell

    Bei den linearen Regelventilen der Serie V5015 / V5329C handelt es sich um 3-Wege-Mischventile, die für die Regelung des Warm- und Kaltwasserdurchflusses in einem breiten KVS-Anforderungsbereich geeignet sind.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    V5015 / V5329C-Ventile werden hauptsächlich für die modulierende Regelung von Warm- und Kaltwasser in geschlossenen Kreislaufsystemen mit bis zu 50 % Glykol verwendet.

    Sie sind 3-Wege-Mischventile und können mit linearen Stellantrieben mit 20 mm Hub für kleinere Ventile bis DN80, wie ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421 oder ML7421, oder mit pneumatischen Stellantrieben MP953 betrieben werden. Größere Ventile DN100-DN150 verwenden Stellantriebe mit 38 mm Hub, wie ML6421, ML7421 und ML8824

    Ventilgehäuse aus Gusseisen mit Flanschanschlüssen. Geringe Sitzleckrate. Genaue Positionierung zur Gewährleistung einer erstklassigen Temperaturregelung. Gleichprozentige Durchflusscharakteristik Anschluss A-AB und linearer Durchfluss Anschluss B-AB. Druckstufe PN6, Anschlussgrößenbereich DN15-150.

    >