/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Durchgangsventile

    V5011E Serie 2-Wege-Linear-ventil mit Außengewinde PN16

    Bei den linearen Regelventilen der Serie V5011E handelt es sich um 2-Wege-Regelventile, die für die Regelung des Warm- und Kaltwasserdurchflusses in einem breiten Spektrum von KVS-Anforderungen geeignet sind.

    Übersicht
    V5011E-Ventile werden hauptsächlich für die modulierende Regelung von Warm- und Kaltwasser in geschlossenen Kreislaufsystemen mit bis zu 50 % Glykol verwendet.
    Sie sind 2-Wege-Ventile und können mit linearen Stellantrieben mit 20 mm Hub, wie ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421 oder ML7421, oder mit pneumatischen Stellantrieben MP953 betrieben werden.
    Messinggehäuse mit Außengewindeanschlüssen, Flachdichtungen. Geringe Sitzleckrate. Genaue Positionierung zur Gewährleistung einer erstklassigen Temperaturregelung. Gleichprozentige Durchflusskennlinie. Druckklasse PN16, Anschlussgrößenbereich DN15-50.