/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Durchgangsventile

    V5013E Serie 3-Wege-Linearventil mit Außengewinde PN16

    Die linearen Regelventile der Serie V5013E sind 3-Wege-Mischventile, die sich für die Regelung von Warm- und Kaltwasserdurchfluss in einem breiten Spektrum von KVS-Anforderungen eignen.

    Übersicht

    V5013E-Ventile werden in erster Linie für die modulierende Regelung von Warm- und Kaltwasser in geschlossenen Kreislaufsystemen mit bis zu 50 % Glykol verwendet.

    Sie sind 3-Wege-Mischventile und können mit linearen Stellantrieben mit 20 mm Hub, wie ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421 oder ML7421, oder mit pneumatischen Stellantrieben MP953 betrieben werden.

    Messinggehäuse mit Endanschlüssen mit Außengewinde, Flachdichtungen. Geringe Sitzleckrate. Genaue Positionierung zur Gewährleistung einer erstklassigen Temperaturregelung. Gleichprozentige Durchflusskennlinie Anschluss A-AB und linearer Durchflussanschluss B-AB. Druckklasse PN16, Anschlussgrößenbereich DN15-50.

    >

    Related Products