globe valves
V5833A Serie 3-Wege Linear-Mischventile mit kurzem Hub, flachdichtend, PN16
3-Wege-Mischventile der Serie V5833A mit druckentlastetem Kegel sind in den Größen DN25, DN32 und DN40 erhältlich und für den Einsatz in kleineren Regelventilanwendungen gedacht.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Serie V5833A mit druckentlastetem Kegel ist in den Größen DN25, DN32 und DN40 erhältlich, mit Aussengewinde für maximale Flexibilität beim Rohranschluss. Eine beeindruckende Auswahl an KVS-Werten ist verfügbar, um eine breite Palette von Anwendungen abzudecken. Der lange Hub von 6,5 mm ermöglicht eine präzise modulierende Steuerung des Stellantriebs.
Die Ventile werden mit kompakten elektrischen Stellantrieben verwendet, um eine platzsparende Baugruppe zu bilden, die dennoch eine sehr hohe Leistung aufweist. Die Durchflusskennlinie ist linear. Ventilwirkung: Der A-Anschluss ist offen, wenn sich die Spindel in der unteren Position befindet.
>