Lineare Stellantriebe
M6410/M7410 Serie 3-P Kurzhub Stellantriebe für lineare Ventile
Stellantriebe der Serien M6410 und M7410 mit kurzem Hub werden mit linearen Regelventilen mit 2,5 mm oder 6,5 mm Hub in hydraulischen Regelsystemen verwendet, wie z. B. VAV-Heizregistern, Gebläsekonvektoren, Fußbodenheizungen und dergleichen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Serien M6410 und M7410 werden mit einer stetigen 3-P-Steuerung angeboten, die sowohl für Ventile mit 2,5 mm Hub als auch für solche mit 6,5 mm Hub erhältlich ist. Es sind Modelle mit 24 VAC und 230 VAC erhältlich, sowie mit Hilfsschalter und manueller Bedienung, je nach Bedarf in der Anwendung für maximale Flexibilität.
Andere
- Overall Depth
- 60 Millimeter-PRD
- Brand
- Honeywell
- For Use With
- Linear valves with 3 Point Signal inch
Andere
- Overall Depth
- 60 Millimeter-PRD
- Brand
- Honeywell
- For Use With
- Linear valves with 3 Point Signal inch
- Overall Depth : 60 Millimeter-PRD
- Brand : Honeywell
- For Use With : Linear valves with 3 Point Signal inch