Durchgangsventile
VS Serie 3-Wege-Kurzhub-Mischventile mit Bypass, flachdichtend, PN16
3-Wege-Mischventile mit Bypass der Serie VS sind in den Größen DN15, DN20 und DN25 für den Einsatz in kompakten Zonenventilen erhältlich.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Serie VS_F ist in den Größen DN15, DN20 und DN25 erhältlich, mit Aussengewinde, Flachdichtung und vier Rohranschlüssen für maximale Flexibilität bei der Verrohrung. Zwei Rohranschlüsse am B-Anschluss ermöglichen die parallele Verrohrung von Vor- und Rücklaufleitung. Es ist eine beeindruckende Auswahl an KVS-Werten erhältlich, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Ventile mit einem Hub von 2,5 mm sind für die 2-P-Ein/Aus-Regelung erhältlich, ebenso wie Versionen mit einem Hub von 6,5 mm für die modulierende Regelung.
Die Ventile werden mit kompakten thermoelektrischen und elektrischen Stellantrieben für einen kompakten Aufbau verwendet. Die Durchflusscharakteristik der Ventile mit 6,5 mm Hub ist gleichprozentig am A-Anschluss und linear am B-Anschluss. Ventilwirkung: Der A-Anschluss ist geöffnet, wenn sich die Spindel in der unteren Position befindet.
>