/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Durchgangsventile

    V5823C Serie 3-Wege-Kurzhub-Mischventile mit Bypass, konisch dichtend, PN16.

    Auslaufmodell

    Die 3-Wege-Mischventile der Serie V5823C mit Bypass-Verrohrung sind in den Größen DN15 und DN20 für den Einsatz in kompakten Zonenventilanwednungen erhältlich.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Serie V5823C ist in den Größen DN15 und DN20 erhältlich, mit Rohraußengewinde, Flachdichtung und vier Rohranschlüssen für maximale Flexibilität bei der Verrohrung. Zwei Rohranschlüsse am B-Anschluss ermöglichen die parallele Verrohrung von Vor- und Rücklaufleitung. Es ist eine beeindruckende Auswahl an KVS-Werten erhältlich, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Ventile mit einem Hub von 2,5 mm sind für die 2-P-Ein/Aus-Regelung erhältlich, ebenso wie Versionen mit einem Hub von 6,5 mm für die modulierende Regelung.

    Die Ventile werden mit kompakten thermoelektrischen und elektrischen Stellantrieben für einen kompakten Aufbau verwendet. Die Durchflusscharakteristik der Ventile mit 6,5 mm Hub ist gleichprozentig am A-Anschluss und linear am B-Anschluss. Ventilwirkung: Der A-Anschluss ist geöffnet, wenn sich die Spindel in der unteren Position befindet.

    >

    Related Products