/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Durchgangsventile

    VS Serie 2-Wege-Linearventile mit kurzem Hub, flachdichtend, PN16

    Die 2-Wege-Ventile der VS-Serie sind in den Größen DN15, DN20 und DN25 für den Einsatz in kompakten Zonenventilen erhältlich.

    Übersicht
    Die Serie VS_F ist in den Größen DN15, DN20 und DN25 erhältlich, mit Aussengewinde für maximale Flexibilität beim Rohranschluss. Eine beeindruckende Auswahl an KVS-Werten ist verfügbar, um eine breite Palette von Anwendungen abzudecken. Ventile mit einem Hub von 2,5 mm sind für die 2-P-Ein/Aus-Regelung erhältlich, ebenso wie Versionen mit einem Hub von 6,5 mm für die modulierende Regelung.

    Die Ventile werden mit kompakten thermoelektrischen und elektrischen Stellantrieben für eine kompakte Baugruppe verwendet. Die Durchflusskennlinie ist gleichprozentig. Ventilwirkung: Der A-Anschluss ist offen, wenn sich die Spindel in der unteren Position befindet.
    Spezifikationen

    Andere

    • Overall Width
      • 66 Millimeter-PRD
    • Overall Height
      • 59.6 Millimeter-PRD
    • Overall Depth
      • 15 Millimeter-PRD

    Andere

    • Overall Width
      • 66 Millimeter-PRD
    • Overall Height
      • 59.6 Millimeter-PRD
    • Overall Depth
      • 15 Millimeter-PRD
    • Overall Width : 66 Millimeter-PRD
    • Overall Height : 59.6 Millimeter-PRD
    • Overall Depth : 15 Millimeter-PRD

    Related Products