Anlagen- und Integrations-Controller
EAGLEHAWK NX-Steuerung und Lizenzen
EAGLEHAWK NX ist ideal für HVAC-Steuerungen, die mit Beleuchtung, Schattierung, Zugangskontrolle und Sicherheitsanwendungen kombiniert werden müssen. Die Lösung bietet hohe Energieeffizienz durch den Einsatz einer großen HVAC-Anwendungsbibliothek.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
EAGLEHAWK NX ist ein BACnet-konformer Gebäude-Controller für HVAC-Anlagen. Er läuft auf dem CentraLine Niagara NX-Framework für alle Gebäudegewerke.
EAGLEHAWK NX bietet einheitliche grafische Bedienung, Steuerung, Protokollierung, Alarmierung, Terminplanung und Netzwerkverwaltung für HVAC und andere Apps. Der integrierte Webserver ermöglicht den Echtzeitzugriff auf Informationen über webbasierte grafische Ansichten.
Er unterstützt Remote-Engineering wie Änderungen am Steuerprogramm und an der grafischen Benutzerschnittstelle. Dies reduziert deutlich die Lebensdauer- und der Wartungskosten.
EAGLEHAWK NX- ist mit dem grafischen COACH NX Engineering Tool frei programmierbar und somit ideal für alle Integrations-, Gebäudesteuerungs- und -verwaltungsaufgaben.
EAGLEHAWK NX ermöglicht die Festlegung zahlfreicher Benutzerebenen mit festen Lese- und Schreibrechten. Pro Benutzerebene können mehrere Benutzer mit Passwort definiert werden. Und Ansichten können einzelnen Benutzern zugewiesen werden
Merkmale und Vorteile:- Geringere Gesamtkosten für die Installation
- Geringere Lebenszykluskosten
- Universelle Bedienung: Über Internet-Browser
- Mehrere internationale Kommunikationsstandards werden unterstützt
- Datenpunkte können als Trend dargestellt und historische Werte gespeichert und eingesehen werden
- Eingebettetes QNX gewährleistet einen zuverlässigen, unabhängigen und sicheren Betrieb
- Eingebettete E-Mail-Alarmierung: Konfigurierbare E-Mail-Alarmierungsoptionen ermöglichen den Versand von Alarmen
- Optionale SMS-Alarmierung: SMS-Alarmierung über GSM
- Einfache Montage an der Wand oder an der Schaltschrankrückwand, in der Schaltschranktür, auf der Schaltschrankschiene
- Direkte 24 V (AC)-Stromversorgung
- ISO 16484-5, 14908
- EN 14343
- EN 13321-1
- UL916
- IEEEC 802.3.
Andere
- Brand
- CentraLine
Andere
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine