/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör

    Select Series Intelligent Detector Color Kit

    System Sensor Select Series detector color kits offer expanded color options to meet varying aesthetic applications.

    Übersicht

    System Sensor Select Series color kits in black, white and ivory offer expanded color options to meet varying aesthetic applications with your fire and life safety systems.

    The color kits include a detector housing and trim ring. The trim ring is intended to cover a 6-inch base (Select Series B300-6 or 200 Series B210LP).

    The CK300, CK300-BL and CK300-IV support standard device styles: photo, photo/thermal, heats, photo remote test.

    The CK300-IR, CK300-IR-BL and CK300-IR-IV support detectors with an IR sensor: Fire/CO and PTIR.

    The CK300-CO-IV and CK300-CO-BL support other CO detectors: photo/CO and CO only.

    Features & Benefits:
    • Expanded color options for varying aesthetics
    • Sold as a convenient bulk pack of 10
    Certifications:
    • UL
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER

    Related Products