/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Bewegungsmelder

    DUAL TEC 24G Bewegungsmelder

    Die leistungsstarken Bewegungssensoren DUAL TEC® 24G von Honeywell mit kleinem Formfaktor kombinieren duale PIR- (Passiv-Infrarot-) und fortschrittliche Mikrowellentechnologie für hochpräzise Bewegungserkennung

    Übersicht

    Die wandmontierten Bewegungsmelder der Serie Dual Tec DT8xxxF24 verfügen über einen PIR-Sensor (Passiv-Infrarot) in Kombination mit einer 24-GHz-Hochfrequenz-Mikrowellenantenne zur Messung des Infrarotlichts (IR) von Objekten im Sichtfeld.

    Dieser Bewegungsmelder mit mehreren patentierten Lösungen erfasst ausschließlich den gewünschten Bereich und verhindert so eine unerwünschte Überdringung des 24-GHz-K-Band-Radarsignals. Dies ermöglicht eine äußerst sensible Einbruchserkennung und verbesserte Falschalarmsicherheit. Im Gegensatz zu anderen Bewegungsmeldern mit niedrigerer Frequenz und 10-MHz-Mikrowellenantenne, die mehrere Frequenzen benötigen und eine geringere Erkennungsleistung aufweisen, werden diese Sensoren mit anderen Sensoren verglichen.

    Installateure werden das einfach zu installierende Design mit einem praktischen Kabelkanal, Aussparungen für Montage und Verkabelung, leicht zugänglichen Anschlussklemmen und praktisch im Gehäuse verstauten Befestigungsschrauben zu schätzen wissen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Die Einbruchmelder der Klassen 2 und 3 (Serien DT8012 und DT8016) verfügen sowohl über Passiv-Infrarot (PIR) als auch über 24-GHz-Radar-/Mikrowellentechnologie, um Bewegungen präzise zu erfassen und Fehlalarme zu reduzieren – erforderlich zur Einhaltung der EU-Versicherungsvorschriften.
    • Das neue 24-GHz-K-Band-Radar ermöglicht es der DT24G-Familie, selbst kleinste Bewegungen präziser zu erfassen als andere Bewegungsmelder mit 10-GHz-X-Band-Radar und gleichzeitig unerwünschte Überstrahlungen des Radarsignals zu reduzieren.
    • 24-GHz-Radar ist weltweit für verschiedene Frequenzen zugelassen, sodass die Bewegungsmelder der Dual Tec 24G-Serie für nahezu jedes Projekt und in jedem Rechtsraum geeignet sind.
    • Das elegante und moderne Design in Pantone-Weiß fügt sich in jede Umgebung ein.
    • Zielanwendungen: Banken, gehobener Einzelhandel/Großmärkte, hochwertige Gewerbe- und Industriestandorte, Rechenzentren.
    Zertifizierungen:
    • NF&A2P 3-Abschirmung (NF324-H58-Standard) und Konformität mit den Normen EN50131-2-4 und RTC50131-2-4; IP30 IK04
    • FCC Teil 15, Klasse B geprüft
    • IC ICES-003, Klasse B geprüft
    • UL 639
    • ULC S306-03
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security