/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    This site will be under scheduled maintenance on April 01, 2026, 10:00 AM IST - 2:00 PM IST (April 01, 2026, 12:30 AM EST - April 01, 2026, 4:30 AM EST), we appreciate your patience during this time. Thank you.

    Attuatori lineari

    Attuatore lineare termoelettrico

    L'attuatore lineare termoelettrico serie M400 di Honeywell è appositamente progettato per valvole on/off a corsa breve e lineare, come la valvola di zona attivata, la valvola di controllo indipendente dalla pressione on/off e altro ancora.

    Panoramica

    L'attuatore lineare termoelettrico serie M400 di Honeywell è appositamente progettato per valvole on/off a corsa breve e lineare, come la valvola di zona attivata, la valvola di controllo indipendente dalla pressione on/off e altro ancora. Con una velocità di funzionamento più lenta l'attuatore termoelettrico può aiutare a evitare efficacemente il colpo d'ariete.

    Specifiche

    Altro

    • Lead Length
      • 1 mm
    • Supply Voltage
      • 230 Vac
    • Stroke Length
      • 2.5 mm
    • Stem Force
      • 100 N
    • Runtime
      • 3.5 min

    Altro

    • Lead Length
      • 1 mm
    • Supply Voltage
      • 230 Vac
    • Stroke Length
      • 2.5 mm
    • Stem Force
      • 100 N
    • Runtime
      • 3.5 min
    • Lead Length : 1 mm
    • Supply Voltage : 230 Vac
    • Stroke Length : 2.5 mm
    • Stem Force : 100 N
    • Runtime : 3.5 min

    Related Products