/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Valvole a globo

    Valvole miscelatrici lineari a 3 vie a corsa breve serie V5823C con bypass, guarnizione conica, PN16

    Interrotto

    Le valvole miscelatrici a 3 vie serie V5823C con tubazione di bypass sono disponibili nelle misure DN15 e DN20, per l'uso in applicazioni con valvole di zona compatte.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La serie V5823C è disponibile nelle dimensioni DN15 e DN20, con filettatura esterna del tubo, guarnizione piatta e connessioni a 4 tubi per la massima flessibilità di collegamento delle tubazioni. Due connessioni di tubi sulla porta B consentono di collegare in parallelo sia i tubi di mandata che quelli di ritorno.. È disponibile un’ampia gamma di valori KVS, per adattarsi a numerose applicazioni. Sono disponibili valvole con corsa di 2,5 mm per il controllo on/off 2-P, nonché versioni con corsa di 6,5 mm per il controllo modulante.

    Le valvole sono utilizzate con attuatori termoelettrici ed elettrici compatti per un assemblaggio compatto. La caratteristica del flusso per le valvole con corsa di 6,5 mm è equipercentuale sulla porta A e lineare sulla porta B (con un valore KVS di una misura più piccolo per un controllo ottimale). Azione della valvola: la porta ad A è aperta con lo stelo nella posizione inferiore.

    Related Products