/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori lineari

    Attuatore termoelettrico serie M4410

    Gli attuatori termoelettrici della serie M4410 sono progettati con efficacia per fornire una regolazione a due punti temporizzata per i impianti di riscaldamento e raffreddamento.

    Panoramica

    Gli attuatori termoelettrici della serie M4410 sono forniscono una regolazione a due punti temporizzata degli impianti di riscaldamento e climatizzazione. Sono utilizzati in applicazioni locali e di zona come ventilconvettori, radiatori, sistemi di riscaldamento a pavimento, soffitti freddi e convettori. Gli attuatori sono progettati per applicazioni in cui lo spazio è limitato. L’assortimento di adattatori per valvole garantisce un adattamento perfetto dell’attuatore a quasi tutti i fondi delle valvole e il circuito di riscaldamento. Il display delle funzioni dell’attuatore mostra a prima vista se la valvola è aperta o chiusa; questo può essere sentito anche al buio.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Non sono necessari strumenti di montaggio
    • Design dell’alloggiamento protetto dall’acqua
    • Funzionamento silenzioso
    • Protezione contro le sovratensioni (2,5 kV)
    • Modelli di interruttori ausiliari per l’azionamento di pompe o ventilatori
    Certificazioni:
    • EN 60730

    Related Products