/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Attuatori lineari

    Attuatore per valvola a globo a cartuccia M6410A/M6435A

    Interrotto

    Gli attuatori per valvole a globo a cartuccia M6410A/M6435A sono usati nel controllo elettronico della temperatura, con acqua calda e/o fredda (glicole fino al 50%) come fluido controllato in unità VAV, ventilconvettori, riscaldatori e raffreddatori.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli attuatori per valvole a globo a filtro M6410A/M6435A sono usati nei sistemi di controllo elettronico della temperatura, con acqua calda e/o fredda (con glicole fino al 50%) come fluido controllato in elementi terminali di unità a volume aria variabile (Variable Air Volume, VAV), ventilconvettori, postriscaldatori e raffreddatori. Sono disponibili attuatori con ritorno a molla e senza ritorno a molla.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Le dimensioni ridotte consentono l’installazione in spazi limitati
    • Il lungo percorso consente una gamma più ampia di controllo
    • Motore sincrono
    • Non sono necessari strumenti di montaggio
    • Alloggiamento in plastica a bassa manutenzione
    • Nessun collegamento separato richiesto
    • Fornisce un controllo flottante a 3 posizioni senza feedback proporzionale
    • Indicatore di posizione della valvola interna
    • Accoppiamento magnetico per la limitazione della coppia indipendentemente dalla tensione di alimentazione e autoregolazione della porta di chiusura
    • Cavo di collegamento pronto per il cablaggio
    Specifiche

    Altro

    • Overall Depth
      • 60 Millimeter-PRD
    • Brand
      • Honeywell
    • For Use With
      • Linear valves with 3 Point Signal inch

    Altro

    • Overall Depth
      • 60 Millimeter-PRD
    • Brand
      • Honeywell
    • For Use With
      • Linear valves with 3 Point Signal inch
    • Overall Depth : 60 Millimeter-PRD
    • Brand : Honeywell
    • For Use With : Linear valves with 3 Point Signal inch

    Related Products