/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Drehbare Stellantriebe

    Stellantriebe für Mischer der Serie M7061

    Auslaufmodell

    Der Honeywell Stellantrieb M7061 ist für die modulierende Regelung in Heizungs- und Klimaanlagen konzipiert. Dieser Stellantrieb zeichnet sich durch eine hohe Regelleistung und ein robustes Design aus.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Honeywell Stellantrieb M7061 ist für die modulierende Regelung in Heizungs- und Klimaanlagen konzipiert. Hohe Regelleistung und eine robuste Bauweise sind bei diesem Stellantrieb Standard. In Kombination mit dem Ventil V5431 ist es möglich, sehr genaue Heiz- und Kühlwassertemperaturen zu erzielen. Die mechanische Schnittstelle zwischen Stellantrieb und Ventil ist für einen zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Stellantriebe mit Drehmomenten von 10 Nm bis 20 Nm sind für eine breite Palette von Drehmischventilen (DN 15 bis DN 100) erhältlich.