Meldertestgerät
Gassensoren der Serie 705 HT für brennbare Gase
UL-zertifizierte, explosionsgeschützte Gasdetektoren für brennbare Gase: für bis zu 150 °C zugelassene Hochtemperaturversion erhältlich.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Produktbeschreibung
Diese Anwendungen erfordern einen Sensor, der über einen breiten Temperaturbereich hinweg zuverlässige und stabile Messungen liefert, die niedrige Alarmschwellen zulassen.Der Hochtemperatursensor Modell 705 ist mit zwei speziell abgestimmten, giftbeständigen Sieger-Elementen zur Messung brennbarer Gase ausgestattet. Das Gerät verfügt über eine sehr stabile Basislinie, die eine Senkung der Alarmauslöseschwellen auf bis zu 5 % UEG in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +150 °C (-3 °F bis +302 °F) erlaubt.Der Gasmessbereich kann je nach verwendetem Steuerungstyp von 0 – 20 % UEG bis 0 – 100 % UEG konfiguriert werden.
Die Detektorelemente sind in einer explosionsgeschützten, gemäß UL für Gefahrenbereiche zugelassenen Baugruppe untergebracht. Sie verfügen über einen branchenüblichen 3-adrigen mV-Brückenausgang, der an eine geeignete Steuerung angeschlossen oder über einen Feldtransmitter in ein analoges Ausgangssignal umgewandelt werden kann.