Centrales de detección de incendio
Panel de control alarma de incendios inteligente NFS2-640
El NFS2-640 está diseñado para aplicaciones de tamaño medio, concebidas para maximizar la flexibilidad y la personalización, que satisfacen sus necesidades específicas de prevención de accidentes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El panel de control de alarmas de incendio inteligente NFS2-640 forma parte de la serie ONYX de NOTIFIER con homologación UL. Está diseñado específicamente para aplicaciones de tamaño mediano y se expande fácilmente a través de la red inteligente de alarmas de incendio de NOTIFIER.
Funciones y ventajas:- ONYX Intelligent Sensing: nueve niveles de sensibilidad, alerta de compensación y mantenimiento del variador y prueba de detección automática
- Completamente programable en campo con pantalla de 80 caracteres
- Comando de voz digital integrado opcional con ocho canales de audio de calidad estándar o un canal de audio de alta calidad y teléfonos de bomberos en un solo cable
- Homologaciones: Liberación, notificación masiva, certificado contra seísmos, aprobado para entorno marino
- UL 864, 9.ª edición (Incendio)
- UL 1076 (Robo)
- UL 2572 (Sistemas de notificación masiva). (NFS2-640 versión 20 o superior).
- LOCAL (automático, manual, flujo de agua y supervisión de rociadores)
- AUXILIAR (automático, manual y flujo de agua) (requiere TM-4)
- ESTACIÓN REMOTA (automático, manual, flujo de agua y supervisión de rociadores) (requiere TM-4)
- PATENTADO (automático, manual y flujo de agua)
- No aplicable para FM
- ALARMA/VOZ DE EMERGENCIA
- OT, PSDN (otras tecnologías, red de datos conmutada por paquetes)
- IBC 2012, IBC 2009, IBC 2006, IBC 2003, IBC 2000 (seísmos)
- CBC 2007 (seísmos)
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- ONYX
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- ONYX
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Control Panel|ONYX