/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Drehbare Stellantriebe

    M6061 Drehventilantrieb

    Auslaufmodell

    Die M6061 Rotary Valve Actuators sind so konzipiert, dass diese eine fließende Regelung in Wärme- und Klimaanlagen bieten.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    M6061 Drehantriebe für Mischer, Regelkugelhähne und Ringdrosselklappen. Kontrollleistung und robustes Design sind Standard für diesen Antrieb. In Kombination mit den Ventilen V5431A/F ist eine sehr genaue Regelung der Heiz-/Kühlwassertemperaturen möglich. Die mechanische Antriebs-Ventil-Schnittstelle ist für zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Für zahlreiche Rotationsmischventile (DIN 15 bis DIN 150) stehen Antriebe mit Drehmomenten von 10 Nm-40 Nm zur Verfügung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Geschützt vor Überlast und Blockierung
    • Wartungsfreier elektrischer Antrieb für Drehventile
    • Indikator für klare Position
    • Direkte Montage an Drehventilen
    • manueller Betrieb
    • Hohes Drehmoment
    • Großer Schaltschrank
    • Lange Lebensdauer
    Zertifizierungen:
    • CE