Controle el consumo de energía y maximice la rentabilidad
Reduzca los gastos gracias a la eficiencia energética, sin renunciar a la comodidad
TERMOSTATOS DE LA SERIE WTS
Control en tiempo real para obtener la ventaja competitiva definitiva
Los termostatos táctiles WTS de Honeywell ponen en manos de sus usuarios los ajustes de confort de cada estancia para ayudarle a aprovechar el potencial que le diferencie del resto. Por otro lado, se puede realizar el seguimiento de los costes y del consumo de energía, y ofrecer al mismo tiempo experiencia al usuario que potencia el atractivo de su propiedad como destino preferido.
UNA SIMPLICIDAD QUE ES SOFISTICACIÓN
Una potente interfaz con un tamaño compacto
Características principales
- Pantalla grande de alta definición con control por botón táctil
- Modo anticongelación Modo de disponibilidad
- Función de programación Capacidad
- Modo de ventilación Disponible
- Selección manual o automática de la velocidad del ventilador
- Selección de la visualización de la temperatura (Temp. de la estancia o cambio de consigna)
Ventajas
- Comunicación Modbus (serie WTS 3/6)
- Integración de la tarjeta de acceso para ahorrar energía
- Instalación rápida para una fácil puesta en servicio
- Calidad Honeywell de confianza
VARIOS PANELES DE CONTROL
Pantalla táctil de alta definición que permite seleccionar la temperatura ambiente o fijar la temperatura
Una intuitiva pantalla LCD extragrande y una interfaz con iconos en color que muestra la temperatura y la humedad, permite seleccionar la velocidad automática o manual del ventilador y programar el apagado, ofrece protección anticongelación y mucho más.
Personalice la comodidad sin perder el control de la eficiencia energética
Transforme la rentabilidad de las operaciones de su propiedad hotelera con el termostato táctil WTS de Honeywell, un dispositivo sencillo, adaptable a las instalaciones actuales y fácil de instalar que permite a los huéspedes regular los ajustes de confort y a usted le ayuda a reducir el consumo de energía.
Un producto, muchas aplicaciones
- Sector hostelero
- Tiendas
- Oficinas
- Pisos y casas de alquiler totalmente equipados
- Hospitales y clínicas
Controle la eficiencia y aumente sus ingresos
Combine experiencias personalizadas de huésped con un menor consumo de energía en su propiedad.
Copyright © 2026 Honeywell International Inc.
Tamaño máximo del archivo
Se ha superado el máximo de archivos
No puede acceder a esta página ya que este producto no está disponible en su país.
Comparar X productos
Borrar todo
0 de 5 productos para comparar
Tamaño máximo del archivo
Se ha superado el máximo de archivos
Este producto no está disponible en su país.
No puede acceder a esta página porque este producto no está disponible en su país actual. Para ver este producto, cambie la vista del catálogo de productos.
Ver el catálogo de productos para: