Equipement de Contrôle et Signalisation
Centrale d’alarmes Galaxy® Flex
La centrale d’alarme Galaxy® Flex est très compétitive pour plus de zones et de fonctionnalités. Solution de sécurité d’anti-intrusion hybride et contrôleur de portes flexible et facile à utiliser pour sécurité (taille petit/moyenne) de niveau 2.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La centrale d’alarme Galaxy® Flex est très compétitive pour plus de zones et de fonctionnalités. Cette solution de sécurité hybride contrôle les portes et détecte les intrusions. Elle est facile à utiliser et flexible pour une sécurité (taille petit/moyenne) de niveau 2.
Afin de répondre aux demandes de ressources toujours plus importantes, avec Galaxy Flex, les installateurs ont tout le nécessaire pour optimiser le temps et limiter les coûts d’installation et de programmation. L’intérieur du boîtier de la centrale abrite des raccords moulés sur mesure qui s’adaptent aux fonctionnalités sans fil, de communication, d’extension et autres via des modules qu’il suffit de brancher d’un simple clic. Non seulement l’installation est rapide, mais le boîtier est composé d’un matériau polymère ignifuge robuste qui le rend moins susceptible d’être bosselé ou endommagé pendant l’installation.
Caractéristiques et avantages:- La fonction de vérification des alarmes par séquence d’images fournit jusqu’à 35 images par séquence avec 10 mémoires de préalarme.
- Plusieurs options de communication sont disponible telles GSM/GPRS, Ethernet, PSTN programmable par le biais d’assistants de configuration rapide
- Les utilisateurs peuvent accéder à leur système Galaxy Flex et le gérer à distance à tout moment, de n'importe où, en utilisant l'application mobile GX Remote Control.
- Extension flexible jusqu’à 100 zones câblées ou sans fil.
- EN50131
- PD6662:2010
- BS8243:2010
- Niveau de sécurité 2
- Normes environnementales de Classe II
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous