/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Éclairage d’urgence

    OmniLED NM ST LED

    LED OmniLED NM ST

    Aperçu

    OVA/OMNILED 10Y est couvert par une garantie de 10 ans pour le luminaire et les piles. Il s’agit d’un luminaire rentable et facile à entretenir. Ova/OmniLED 10Y est un éclairage de guidage élégant et fonctionnel pour une utilisation en intérieur.

    Le luminaire est livré avec des verres interchangeables, de sorte que le luminaire peut être utilisé à la fois dans les pièces anti-paniques et pour les issues de secours. Ova/OmniLED 10Y s’intègre parfaitement, par exemple, dans les bâtiments de bureau et de cinéma, les hôtels, les centres commerciaux, les cafés/restaurants, etc.

    Caractéristiques et avantages :
    • Éclairage de guidage à LED
    • Livré sous la forme d’un luminaire décentralisé à test automatique
    • Livré avec des verres interchangeables, anti-panique/issue de secours
    • Option adressable livrée avec module enfichable pour elBus, DALI ou sans potentiel
    • Grande distance de montage avec les nouvelles lentilles LED efficaces
    • Flux lumineux élevé - 350 lumens
    • Nouvel accessoire - lentille 5 lux
    • Durée de vie de la LED > 100 000 heures
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Eltek

    Autres

    • Brand
      • Eltek
    • Brand : Eltek