Logiciel
Licence d’extension
Licence d’extension
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le système de licence innovant de MB-Secure permet l’expansion individuelle des cloisons, des groupes de détecteurs, des utilisateurs, des macros ainsi que des intégrations supplémentaires telles que le contrôle d’accès ou même les protocoles de communication, pour des solutions économiques en utilisant un seul système. L’intégration de la détection des intrusions et du contrôle d’accès offre un seul système puissant qui optmise l’investissement en sécurité. MB-Secure apporte une flexibilité totale même en cas d’évolution des exigences pour les systèmes existants. N’importe quelle extension de fonctionnalité est possible sans remplacement du contrôleur.
Caractéristiques et avantages :- Unité de contrôle de détection des intrusions avec contrôle d’accès intégré
- Unité de contrôle en 6 versions de base différentes
- Extension modulaire via IB2/BUS-2/ Modulbus/BUS-1/AADP
- Communication cryptée entre le lecteur et le contrôleur (en option)
- Caméras ONVIF S+G prises en charge, lecture vidéo sur TouchCenter plus
- Jusqu’à 10 TouchCenter par port BUS-2, jusqu’à 50 au total
- Puissant moteur macro pour la gestion de tâches complexes