/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    keypads and user interfaces

    Écran de terminal de gestion

    Écran de terminal de gestion

    Aperçu

    L’affichage du terminal de gestion est utilisé pour la gestion et la programmation de l’unité de contrôle CS600. Il est équipé de 8 boutons et de 8 LED programmables. Également configurable comme contrôle d’accès avec lecteur de proximité intégré 125 KHz. Connexion via RS485, maximum 10 par ligne. Un graphique rétroéclairé de 128 x 64 pixels affiche la date et l’heure actuelles du système, le logo Notifier, les textes saisis pendant la programmation ou le synoptique précédemment configuré. Équipé d’un clavier LED rétroéclairé en silicone avec 14 touches qui permettent de naviguer dans les différents écrans de menu et d’exécuter les fonctions de gestion et de programmation de l’unité de contrôle. Il dispose également de 8 touches pouvant être associées à un maximum de 32 fonctions programmables divisées en 3 pages de menu, 4 LED tricolores pour les signaux système, dont 3 programmables. Équipé d’un dispositif optique anti-ouverture/sabotage. Le bas du terminal convient aux installations murales et est compatible avec le conteneur universel.

    .

    Certifications :
    • Certifié IQ Net
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer