Producten
Algemene inhoud
Onderdeelnummers
Producten
/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

TCP/IP-converter, Ethernet RS232/RS485

Stopgezet

TCP/IP-converter, Ethernet RS232 / RS485

Overview
hbt-fire-013405-20-tcp-ip-converter-ethernet-rs232-rs485-primaryimage.jpg
Dit product is niet meer leverbaar.
Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

Deze hardwareoptie wordt gebruikt om op afstand een onafhankelijke BMC of een essernet BMC netwerk-essernet via een (bijvoorbeeld) bedrijfsbreed Ethernet LAN te verbinden met een MBS Management Building System, bijv. WINMAG plus of FlexES Guard control center via TCP/IP. Hierdoor kan het apparaat worden gebruikt als protocolconverter tussen de SEI op het essernet en het WINMAGplus/FlexES Guard-controlecentrum dat beschikbaar is in het Ethernet LAN.

Kenmerken en voordelen:
  • Transmissie met max. lengte 15 m voor RS 232 en met max. lengte 1.000 m voor RS485
  • Seriële interface: RS232, RS422 of RS485 (2- en 4-draads), met software configureerbaar
  • Transmissiesnelheid: 300 baud tot max. 230 kBaud met software configureerbaar
  • Seriële aansluiting: D-Sub 25, contactdoos
  • Ethernet-interface: 10Base-T, 100Base-TX
  • Transmissiesnelheid: 10/100/automatische Mbit, met software configureerbaar
  • Transmissiemodus: half-/full-duplex of automatisch, met software configureerbaar
  • Netwerktoegang: RJ 45
  • Ondersteunde protocollen: ARP, UDP, TCP, ICMP, Telenet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP, TCP, UDP en Telnet, TFTP
Specifications

Others

  • Brand
    • Honeywell Security

Others

  • Brand
    • Honeywell Security
  • Brand : Honeywell Security
Name
Date
Size
No Resources documents tagged to this product
An error occurred . Please try after sometime

_blank

1 - 1 / 1
Product Number
Part Number
Compare
Description
Leaf Category
Thumbnail
Add to list
013405.20
TCPIP-converter, Ethernet RS232 RS485
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-013405-20
013405.20
TCPIP-converter, Ethernet RS232 RS485
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-013405-20